Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Junction Box and Controls Enclosures

RTES

Junction Box and Controls Enclosures | RTES

Junction Box and Controls Enclosures

50,77 RTES

  • Molded Ryton Construction
  • Stainless Steel Hardware
  • NEMA 4X Rated Liquid Tight Design
  • Power Connection or Splice and T Kits
Sistemi di cavo riscaldante elettrico - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The molded Ryton plastic junction box has outstanding chemical corrosion resistance, superior thermal stability, high strength and rigidity, and is nonflammable.

The RTES End Seal Fitting is a NEMA 4X rated enclosure designed to terminate all OMEGALUX™ heating cables. This model provides waterproof cable entry for one cable, enclosure support and a waterproof corrosion resistant enclosure. The fitting has two different curved mounting surfaces. One side has a 11/2-inch radius curved surface which provides a stable support on pipes with a diameter of three inches or more. The other side has a 1/2-inch radius curved surface which permits a better fit on smaller pipes. In addition, this side also has four “feet”, for installation on flat surfaces. Attach the RTES End Seal Fitting to a pipe using OMEGALUX fiberglass tape. (To order, see page B-28.)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RTES
RTES
50,77
Stock: 1 settimana
 
End seal kit
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.