Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Resistance Wire for Temperature Compensation & Zero Balance

SGB/C/M-36

Resistance Wire for Temperature Compensation and Zero Balance | SGB/C/M-36

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Balco, Copper or Manganin Wire
  • 500 ft spool of 36 gage wire

Descrizione

Resistance wire is used to zero and thermal compensation or strain bridges.
Click on "Specs" above to see full details.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SGB-36
127.24
Stock: 1 settimana
 
36 Ga. Balco resistance wire
SGC-36
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
36 ga. Copper resistance wire
SGM-36
44.10
Stock: 9 settimane
 
36 ga. Manganin resistance wire
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.