Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Four Port RS-232 PCMCIA Card

QSP-100

Four Port RS-232 PCMCIA Card | QSP-100

Four Port RS-232 PCMCIA Card

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • PCMCIA PC Card Standard Specification 2.1 Compliant
  • Client Software Driver for DOS (PCMCIA Card Services Specification 2.1 Compatible)
  • “Hot-Swapping” Supported (Insertion and Removal of QSP-100 While System is Powered Up)
  • Selectable and Shareable Interrupt (IRQ 3-7, 9-12, 14, 15)
  • Selectable I/O Base Address

Descrizione

The QSP-100 is a four channel RS-232 asynchronous serial adapter PCMCIA card which is PC Card Specification 2.1 compliant. The QSP-100 inserts into one Type II (5 mm) PCMCIA socket and provides four asynchronous RS-232 serial ports. These four serial ports are implemented with16550 UARTs; this will allow the QSP-100 to be used in multitasking environments and for applications involving high data rates. The QSP-100 is accessed through standard D-9 connectors.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
QSP-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Four Channel RS232 PCMCIA card
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete user’s manual, PCMCIA configuration/driver software on CD Rom and PCMCIA card to four 9 pin connector cable.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.