Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pressure Transmitters with Silicon on Sapphire Titanium Diaphragm for Outstanding Stability

PXM4201

Pressure Transmitters with Silicon on Sapphire Titanium Diaphragm for Outstanding Stability | PXM4201

536,13 PXM4200-060BGI

CE
  • Pressure ranges from 1 bar Vacuum to 0-1500 bar
  • Titanium Wetted Parts
  • ±0.25% Accuracy
  • 4-20mA Output as standard
  • Outstanding performance and stability
  • Wide operating temperature range

Descrizione

OMEGA's PXM4200 Series Transmitters bring state-of-the-art Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology to the industrial arena. SOS construction uses very stable solid state silicon strain gauges on a Sapphire carrier which is glass bonded to a titanium diaphragm. This combination provides a very durable transducer which has excellent stability and corrosion resistance over a wide temperature range. The PM1000 loop powered 3½ digit (-1999 to 1999) plug-on display adds versatility to the PXM4200 by providing local display plus an available open collector set-point with 60 mA capability.

SPECIFICATIONS
Excitation: 13 to 36 Vdc (with PM1000 display 18 to 36 Vdc) reverse polarity protected
Load Driving Capacity: 1150Ω @ 36 Vdc, R max = (Vs-13)/20 with PM1000 Rmax = (Vs-18)/20
Output: 4 to 20 mA (2-Wire)
Accuracy: ±0.25% FS includes linearity, and hysteresis
Repeatability: ±0.1% FS
Long Term Stability (1yr): ±0.2% FS
Media Temperature: -50 to +125°C
Ambient Temperature: -40 to +80°C
Thermal Zero Effect: <±0.03% FS/°C
Thermal Span Effect: <±0.03% FS/°C
Humidity: 95% RH non-condensing
Maximum Overpressure: 200% FS
Sensor: Silicon on Sapphire
Wetted Parts: Titanium
Case Material: Stainless Steel, IP65
Pressure Port: ¼" BSPP (G1/4) male
Electrical Connection: DIN 43650 plug, mating connector supplied
Response Time: 1 ms
Weight: 95 grams
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PXM4200-VACGI
536,13
Stock: 5 settimane
 
0 to 1 bar Vacuum Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-500MBARGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 500 millibarg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-001BGI
536,13
Stock: 6 settimane
 
0 to 1 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-2.5BGI
563,75
Stock: 5 settimane
 
0 to 2.5 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-004BGI
536,13
Stock: 5 settimane
 
0 to 4 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-006BGI
536,13
Stock: 6 settimane
 
0 to 6 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-010BGI
516,95
Stock: 7 settimane
 
0 to 10 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-016BGI
536,13
Stock: 5 settimane
 
0 to 16 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-020BGI
536,13
Stock: 5 settimane
 
0 to 20 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-030BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 30 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-040BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 40 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-080BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 80 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-060BGI
536,13
Stock: 5 settimane
 
0 to 60 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-100BGI
536,13
Stock: 5 settimane
 
0 to 100 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-160BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 160 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-200BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 200 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-250BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 250 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-400BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 400 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-600BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 600 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-1KBGI
536,13
Stock: 5 settimane
 
0 to 1000 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
  
PXM4200-1500BGI
515,64
Stock: 5 settimane
 
0 to 1500 barg Pressure Transmitter. 4-20mA o/p. DIN plug
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PM1000
PM1000
265.68
Stock: 1 settimana
 
3 1/2 Digit loop powered LED display - Plugs onto DIN connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PM1001
PM1001
€290.83
Stock: 1 settimana
 
3 1/2 Digit loop powered LED display with single setpoint & open collector output. - Plugs onto DIN connector
  
PS-4D-MG
€22.56
Stock: 1 settimana
 
G1/4 Pressure snubber for oil
  
PS-4E-MG
€22.56
Stock: In magazzino
 
G1/4 Pressure snubber for light oil/water
  
PS-4G-MG
€22.56
Stock: In magazzino
 
G1/4 Pressure snubber for air/gas
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX2-100
TX2-100
€53.05
Stock: 7 settimane
 
2-core screened instrument cable. 30m reel
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) PXM4200-006BGI 0 to 6 bar Pressure Transmitter with 1/4, €536.13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.