Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttore con uscita amplificata in bassa tensione per alimentazione a 5 Vcc.  - Discontinued

Serie PX139

Trasduttore a 5 Vcc. | Serie PX139

Trasduttore a 5 Vcc.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Disponibile per misura differenziale, relativa o assoluta.
  • Calibrato con tolleranza di 4V in uscita.
  • Compensazione precisa della temperatura.
  • Per gas secchi.
  • Eccitazione 5V.

Descrizione

La serie PX139 è fuori produzione. Si prega di considerare la PXSDX come possibile alternativa o di contattare il nostro Ufficio Commerciale.

Scopri come un trasduttore di pressione funziona a questo link.

Da ±1,0 a ±30 psi.
Da ±0,07 a ±2 bar.


CARATTERISTICHE
Tensione di eccitazione: 5 V CC a 2 mA.
Uscita: Da 0,25 a 4,25 V CC.
Tolleranza: 4V ±0,1V.
Linearità e isteresi: ±0,1% di fondo scala tipica, 0,5% max (0,5% tip. 1% max per intervallo ±0,3 psi).
Ripetibilità: ±0,3% di fondo scala.
Bilanciamento dello zero: 2,25 ±0,1 V CC diff.; 0,25 ±0,1 V CC ass.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 125 °C (da -40 a 257 °F).
Intervallo con compensazione di temperatura: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Effetti termici sullo zero: ±0,5% di fondo scala
(±1% di fondo scala per 0,3 psi).
Effetti termici sull'uscita o ampiezza: ±0,5% di fondo scala (±1% di fondo scala per 0,3 psi).
Pressione di collaudo: >3x pressione di fondo scala.
Pressione di rottura: >5x pressionedi fondo scala.
Pressione standard: 50 psi.
Compatibilità: per l' uso con gas compatibili con silicio, nylon vetrificato
e ceramica a base di allumina.
Connettore corrispondente: CX136-4 (venduto separatamente).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PX139-0.3D4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma differenziale di ± 0,3 psi.
PX139-001D4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma differenziale di ± 1 psi.
PX139-005D4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma differenziale di ± 5 psi.
PX139-015D4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma differenziale di ± 15 psi.
PX139-030D4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma differenziale di ± 30 psi.
PX139-100D4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma differenziale di ± 100 psi.
PX139-015A4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma assoluta da 0-15 psi.
PX139-030A4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma assoluta da 0-30 psi.
PX139-100A4V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasduttore con uscita amplificata, gamma assoluta da 0-100 psi.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.