Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sensore di pressione in silicio a basso costo con uscita amplificata in tensione per la pressione relativa, differenziale o assoluta.  - Discontinued

Serie PX138

PX138 Sensore di pressione. | Serie PX138

PX138 Sensore di pressione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Disponibile per misura differenziale, relativa o assoluta.
  • Calibrato con tolleranza di 5V in uscita.
  • Compensazione precisa della temperatura.
  • Tensione di eccitazione costante.
  • Per gas puliti e asciutti.

Descrizione

La serie PX139 è fuori produzione. Si prega di considerare la PXSDX come possibile alternativa o di contattare il nostro Ufficio Commerciale.

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul trasduttore di pressione.

Da ±0,3 a ±30 psi.
Da ±0,02 a ±2 bar.

CARATTERISTICHE
Tensione di eccitazione: 8 V CC (limiti da 7 a 16 V CC).
Uscita: da 1 a 6 V CC (ecc. a 8 V CC).
Linearità e isteresi: ±0,1% FS tipica, 0,5% max (0,5% tip. 1% max per intervallo ±0,3 psi).
Ripetibilità: ±0,1% FS tipica, 0,3% max.
Bilanciamento dello zero: 3,5 ±0,05 V CC diff.; 1 ±0,1 V CC ass.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 125 °C (da -40 a 257 °F).
Intervallo con compensazione di temperatura: da 0 a 50 °C (da 32 a
122 °F).
Effetti termici sullo zero: ±0,5% FS
(±1% FS per 0,3 psi).
Effetti termici sull'ampiezza: ±0,5% FS (±1% FS per 0,3 psi).
Pressione di collaudo: >3x FS pressione.
Pressione di rottura: >5x FS pressione.
Pressione standard: 50 psi.
Compatibilità: per uso con gas compatibili con silicio, nylon vetrificato
e ceramica a base di allumina.
Connettore corrispondente: CX136-4 (venduto separatamente).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX138-0.3D5V
PX138-0.3D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di pressione in silicone con uscita di tensione con un campo differenziale/calibro di 0,3 psi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX138-001D5V
PX138-001D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di pressione in silicone con uscita di tensione con un campo differenziale/calibro di 1 psi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX138-005D5V
PX138-005D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di pressione in silicone con uscita di tensione con un campo differenziale/calibro di 5 psi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX138-015D5V
PX138-015D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di pressione in silicone con uscita di tensione con un campo differenziale/calibro di 15 psi
  
PX138-030D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di pressione in silicone con uscita di tensione con un campo differenziale/calibro di 30 psi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX138-015A5V
PX138-015A5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di pressione in silicone con uscita di tensione con una gamma assoluta da 0-15 psi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX138-030A5V
PX138-030A5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di pressione in silicone con uscita di tensione con una gamma assoluta da 0-30 psi
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.