Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued - Compact Modular Pressure Switches

PSW8

 | PSW8

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Pressure Connection Seleziona da:
A per 1/4 NPT female
C per 1/8 NPT female
E per 7/16-20 UNF (SAE-4 O-ring boss)
2 per G 1/4 female

(2) Setpoint Range (increasing) Seleziona da:
A per 8.7 to 87 psi (0.6 to 6.0 bar)
B per 45 to 290 psi (3.1 to 20 bar)
C per 60 to 650 psi (4.1 to 45 bar)
D per 75 to 2610 psi (5 to 180 bar)
E per 750 to 5000 psi (50 to 350 bar)
F per 1200 to 8700 psi (80 to 600 bar)

(3) Switch Contacts Seleziona da:
1 per 1 amp gold contacts
5 per 5 amp silver contacts

(4) Electrical Connector Seleziona da:
D per DIN EN 175301-803 (DIN 43650) size A 6-8 mm cable
M per M12x21 connector

(5) Seal Material Seleziona da:
B per Buna-N (NBR)
V per FKM
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.