Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS | PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Copper and Thermocouple Wire
  • 1-, 2-, and 4-Wire Pairs
  • PTFE Insulated Wire
  • 10-8 torr/120 psi (8 bar) Rating
  • Each Unit Tested for Reliability
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Material: Brass
Maximum Pressure: 120 psi (8 bar)
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 120 psi; 1 x 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 x 10-11 cc He/s at 10-8 torr
Temperature Limits: -40 to 120°C (-40 to 250°F)
Out Gassing: <0.003% VCM; <0.34% weight loss; sample at 125°C, cold surface at 25°C
T/C Wire: 20 AWG solid with PTFE insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating
Copper wire: 20 AWG stranded with PTFE insulation, 600V rating
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PFT2NPT-1CU
172,90
Stock: 1 settimana
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2CU
245,98
Stock: 1 settimana
 
Wire CU, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4CU
336,03
Stock: 4 settimane
 
Wire CU, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-2K
259,11
Stock: 1 settimana
 
Type K T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2J
245,33
Stock: 1 settimana
 
Type J T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4K
380,60
Stock: 3 settimane
 
Type K T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-4T
380,60
Stock: 1 settimana
 
Type T T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1CU
348,15
Stock: 9 settimane
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2CU
298,96
Stock: 9 settimane
 
Wire Cu, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4CU
393,38
Stock: 3 settimane
 
Wire Cu, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specify thermocouple type: J, K, T, or E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.