Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Performance IEEE-488.2 Interface andDriver Software for PCI Bus Computers

PCI-GPIB

High Performance IEEE-488.2 Interface andDriver Software for PCI Bus Computers | PCI-GPIB

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • IEEE 488.2 Standard Interface
  • Complete Talker/Listener/ Controller
  • 1024 Word FIFO Buffer
  • Industry Standard 32-Bit PCI Bus
  • Data Transfer Rates Over 1Mega Bytes/Sec
  • Includes GPIB-Library Complete Software Support Description

Descrizione

The PCI-GPIB IEEE-488 interface converts any PCI bus personal computer into an instrumentation control and data acquisition system. Connect up to 14 instruments using standard IEEE-488 cables such as the C-488-2M, 2 meter IEEE-488 interface cable. The PCI-GPIB is designed around an industry standard GPIB chip.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PCI-GPIB-300K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IEEE-488 controller card, 300 KHz transfer rate
PCI-GPIB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IEEE-488 controller card for the PCI bus
C-488-2M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IEEE-488 interface cable, 2 meters
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The PCI-GPIB includes a user’s manual and GPIB Library software.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.