Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High-Speed 2, 4 and 8 Channel Analog Output Board for PCI Bus

PCI-DDA02-12, PCI-DDA04-12 and PCI-DDA08-12

High-Speed 2, 4 and 8 Channel Analog Output Board for PCI Bus | PCI-DDA02-12, PCI-DDA04-12 and PCI-DDA08-12

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • One 12-Bit D/A per Channel
  • 48 Bits Digital I/O
  • Channels Individually Programmable
  • Fully Plug-and-Play and Auto-Calibrating

Descrizione

The PCI-DDA series family consists of three models with either 2, 4, or 8 output channels and 48 bits of digital I/O. The PCI-DDA series analog output channels may be updated independently or simultaneously. The PCI-DDA series is completely plug-and-play. There are no switches, jumpers or potentiometers on the board. All board addresses, interrupt channels etc. are set by your computer’s plug-and-play software.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PCI-DDA02-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-channel, 12-bit D/A and digital I/O board for PCI-bus
PCI-DDA04-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4-channel, 12-bit D/A and digital I/O board for PCI-bus
PCI-DDA08-12
2,124.00
Stock: 10 settimane
 
8-channel, 12-bit D/A and digital I/O board for PCI-bus
CIO-MINI50
164.53
Stock: 1 settimana
 
50-pin, screw terminal board (two are required, one for analog I/O and one for digital I/O)
C100FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 pin ribbon cable, 29 long. Splits 100 pin connector into two 50-pin connectors. (one is required)
UNIV-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal Software Library
CIO-LABVIEW-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LabVIEW drivers
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: PCI-DDA cards comes with Instacal test software and complete operator’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.