Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Speed, 12 or 16-bit Multifunction Board for the PCI-Bus

PCI-DAS1600 Series

High Speed, 12 or 16-bit Multifunction Board for the PCI-Bus | PCI-DAS1600 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia
  • 16 Single Ended/ 8 Differential Analog Inputs
  • Models with 12 and 16-Bit Analog Input Resolution
  • 330 kHz Sample Rate (PCI-DAS1602-12)
  • On Board Sample FIFO
  • Dual High Speed Analog Outputs
  • 24-Bits High Drive I/O (for PCI-DAS1602-16)
  • Fully Plug-and-Play

Descrizione

The PCI-DAS1602 multifunction analog and digital I/O boards set the new standard for high speed data acquisition boards on the PCI-bus. Installed in any PCI-bus compatible personal computer, the PCI-DAS1602 turns your personal computer into a high speed data acquisition and control station suitable for laboratory data collection, instrumentation, production test, or industrial monitoring.Two versions of the PCI-DAS1602 are available; the PCI-DAS1602-12 and the PCI-DAS1602-16. The PCI-DAS1602-12 features 12-bit analog input and output resolution and 330 kHz sample rate. The PCI-DAS1602-16 features 16-bit analog input and output resolution and 200 kHz sample rate.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-SCB-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 conductor, shielded signal connection box
PCI-DAS1602-16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 channel, 16-bit analog I/O board
PCI-DAS1602-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 channel, 12-bit analog I/O board
C100FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 conductor cable
CIO-TERM100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 terminal screw terminal adapter board
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The PCI-DAS1602 comes with a complete operator’s manual and test and calibration software.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.