Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus

PCI-DAS1200 Series

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus | PCI-DAS1200 Series

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • 8 Differential/ 16 Single-Ended Analog Inputs
  • 12-bit A/D Resolution
  • 330 KHz Sample Rate
  • Dual 12-bit Analog Outputs
  • 1024 Sample FIFO
  • 24-Bits Digital I/O
  • Fully Plug-n-Play

Descrizione

The PCI-DAS1200 multifunction analog and digital I/O boards set the new standard for low cost, high speed data acquisition boards on the PCI-bus. Offering 16 single-ended or 8 differential 12-bit analog inputs with sample rates up to 330 KHz, two 12-bit analog outputs and 24 bits of digital I/O, the PCI-DAS1200 offers performance equal to or superior to boards costing up to 50% more.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PCI-DAS1200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low cost, 16 channel, 12-bit analog I/O board
CIO-TERM100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 pin screw terminal adapter board, requires cable
C100FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 conductor cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The PCI-DAS1200 includes a user’s manual and configuration and test software.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.