Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Pressure Gauge

P6098LY

Pressure Gauge | P6098LY

Pressure Gauge

187,69 PLF6098LY001-SS

Descrizione

The Miljoco Models P6098LY-SS & PLF6098LY-SS are attractively-priced gauges for applications where the process fluid requires stainless steel wetted components. This industrial gauge features a stainless steel case and can be filled with glycerine or silicone to prolong the life of the internal mechanism when exposed to vibration. It is calibrated to 1% full scale accuracy and is suitable for many industrial processing applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
P6098LY001
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0 & kPa
P6098LY002
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P6098LY003
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P6098LY004
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P6098LY005
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P6098LY006
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P6098LY007
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P6098LY008
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
P6098LY001-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0 & kPa
P6098LY002-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P6098LY003-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P6098LY004-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P6098LY005-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P6098LY006-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P6098LY007-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P6098LY008-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
PLF6098LY001
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0 & kPa
PLF6098LY002
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
PLF6098LY003
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
PLF6098LY004
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
PLF6098LY005
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
PLF6098LY006
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
PLF6098LY007
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
PLF6098LY008
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
PLF6098LY001-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0 & kPa
PLF6098LY002-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
PLF6098LY003-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
PLF6098LY004-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
PLF6098LY005-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
PLF6098LY006-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
PLF6098LY007-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
PLF6098LY008-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
P6098LY02
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-15 psi & kPa
P6098LY03
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-30 psi & kPa
P6098LY04
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-60 psi & kPa
P6098LY05
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-100 psi & kPa
P6098LY06
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-160 psi & kPa
P6098LY07
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-200 psi & kPa
P6098LY08
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-300 psi & kPa
P6098LY09
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-400 psi & kPa
P6098LY10
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-600 psi & kPa
P6098LY11
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-1000 psi & kPa
P6098LY12
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-2000 psi & kPa
P6098LY13
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-3000 psi & kPa
P6098LY14
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,LM,0-5000 psi & kPa
P6098LY02-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-15 psi & kPa
P6098LY03-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-30 psi & kPa
P6098LY04-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-60 psi & kPa
P6098LY05-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-100 psi & kPa
P6098LY06-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-160 psi & kPa
P6098LY07-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-200 psi & kPa
P6098LY08-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-300 psi & kPa
P6098LY09-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-400 psi & kPa
P6098LY10-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-600 psi & kPa
P6098LY11-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-1000 psi & kPa
P6098LY12-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-2000 psi & kPa
P6098LY13-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-3000 psi & kPa
P6098LY14-SS
164,94
Stock: 4 settimane
 
1%,6,SS,LM,0-5000 psi & kPa
PLF6098LY02
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-15 psi & kPa
PLF6098LY03
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-30 psi & kPa
PLF6098LY04
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-60 psi & kPa
PLF6098LY05
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-100 psi & kPa
PLF6098LY06
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-160 psi & kPa
PLF6098LY07
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-200 psi & kPa
PLF6098LY08
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-300 psi & kPa
PLF6098LY09
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-400 psi & kPa
PLF6098LY10
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-600 psi & kPa
PLF6098LY11
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-1000 psi & kPa
PLF6098LY12
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-2000 psi & kPa
PLF6098LY13
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-3000 psi & kPa
PLF6098LY14
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,LM,0-5000 psi & kPa
PLF6098LY02-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-15 psi & kPa
PLF6098LY03-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-30 psi & kPa
PLF6098LY04-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-60 psi & kPa
PLF6098LY05-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-100 psi & kPa
PLF6098LY06-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-160 psi & kPa
PLF6098LY07-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-200 psi & kPa
PLF6098LY08-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-300 psi & kPa
PLF6098LY09-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-400 psi & kPa
PLF6098LY10-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-600 psi & kPa
PLF6098LY11-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-1000 psi & kPa
PLF6098LY12-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-2000 psi & kPa
PLF6098LY13-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-3000 psi & kPa
PLF6098LY14-SS
187,69
Stock: 4 settimane
 
1%,6,GF,SS,LM,0-5000 psi & kPa
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.