Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

P4089L

Pressure Gauge | P4089L

Pressure Gauge

119,44 PLF4098LY001-SS

Descrizione

The Miljoco Models P4098LY-SS & PLF4098LY-SS are attractively-priced gauges for applications where the process fluid requires stainless steel wetted components. This industrial gauge features a stainless steel case and can be filled with glycerine or silicone to prolong the life of the internal mechanism when exposed to vibration. It is calibrated to 1% full scale accuracy and is suitable for many industrial processing applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
P4098LY001
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0 & kPa
P4098LY002
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P4098LY003
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P4098LY004
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P4098LY005
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P4098LY006
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P4098LY007
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P4098LY008
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
P4098LY001-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0 & kPa
P4098LY002-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P4098LY003-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P4098LY004-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P4098LY005-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P4098LY006-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P4098LY007-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P4098LY008-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
PLF4098LY001
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0 & bar
PLF4098LY002
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-15 psi & bar
PLF4098LY003
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-30 psi & bar
PLF4098LY004
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-60 psi & bar
PLF4098LY005
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-100 psi & bar
PLF4098LY006
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-150 psi & bar
PLF4098LY007
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-200 psi & bar
PLF4098LY008
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-300 psi & bar
PLF4098LY001-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0 & bar
PLF4098LY002-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & bar
PLF4098LY003-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & bar
PLF4098LY004-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & bar
PLF4098LY005-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & bar
PLF4098LY006-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & bar
PLF4098LY007-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & bar
PLF4098LY008-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & bar
P4098LY02
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-15psi/0-100kPa
P4098LY03
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-30psi/0-200kPa
P4098LY04
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-60psi/0-400kPa
P4098LY05
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-100psi/0-700kPa
P4098LY06
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-160psi/0-1100kPa
P4098LY07
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-200psi/0-1400kPa
P4098LY08
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-300psi/0-2000kPa
P4098LY09
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-400psi/0-3000kPa
P4098LY10
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-600psi/0-4000kPa
P4098LY11
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-1000psi/0-7000kPa
P4098LY12
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-2000psi/0-14,000kPa
P4098LY13
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-3000psi/0-20,000kPa
P4098LY14
79,58
Stock: 4 settimane
 
1%,4,LM,0-5000psi/0-35,000kPa
P4098LY02-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-15psi/0-100kPa
P4098LY03-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-30psi/0-200kPa
P4098LY04-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-60psi/0-400kPa
P4098LY05-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-100psi/0-700kPa
P4098LY06-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-160psi/0-1100kPa
P4098LY07-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-200psi/0-1400kPa
P4098LY08-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-300psi/0-2000kPa
P4098LY09-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-400psi/0-3000kPa
P4098LY10-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-600psi/0-4000kPa
P4098LY11-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-1000psi/0-7000kPa
P4098LY12-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-2000psi/0-14,000kPa
P4098LY13-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-3000psi/0-20,000kPa
P4098LY14-SS
105,09
Stock: 4 settimane
 
1%,4,SS,LM,0-5000psi/0-35,000kPa
PLF4098LY02
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-15 psi & bar
PLF4098LY03
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-30 psi & bar
PLF4098LY04
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-60 psi & bar
PLF4098LY05
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-100 psi & bar
PLF4098LY06
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-160 psi & bar
PLF4098LY07
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-200 psi & bar
PLF4098LY08
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-300 psi & bar
PLF4098LY09
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-400 psi & bar
PLF4098LY10
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-600 psi & bar
PLF4098LY11
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-1000 psi & bar
PLF4098LY12
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-2000 psi & bar
PLF4098LY13
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-3000 psi & bar
PLF4098LY14
94,19
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,LM,0-5000 psi & bar
PLF4098LY02-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-15 psi & bar
PLF4098LY03-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-30 psi & bar
PLF4098LY04-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-60 psi & bar
PLF4098LY05-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-100 psi & bar
PLF4098LY06-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-160 psi & bar
PLF4098LY07-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-200 psi & bar
PLF4098LY08-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-300 psi & bar
PLF4098LY09-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-400 psi & bar
PLF4098LY10-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-600 psi & bar
PLF4098LY11-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-1000 psi & bar
PLF4098LY12-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-2000 psi & bar
PLF4098LY13-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-3000 psi & bar
PLF4098LY14-SS
119,44
Stock: 4 settimane
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-5000 psi & bar
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.