Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cables and Extenders for the OME Family of Data Acquisition Boards

OME-CA-2010/2020/3710/3720/5015,
OME-ADP-20/37/50/PCI

Cables and Extenders for the OME Family of Data Acquisition Boards | OME-CA-2010/2020/3710/3720/5015, OME-ADP-20/37/50/PCI

131,36 OME-CA-3720

1 anno di garanzia
  • Cables
  • Extenders
  • Accessories for the OME Family of Plug-in Boards

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OME-CA-2010
22,51
Stock: 1 settimana
 
20-pin flat cable, 1 m (3')
OME-CA-2020
44,78
Stock: 4 settimane
 
20-pin flat cable, 2 m (7')
OME-CA-3710
109,29
Stock: 4 settimane
 
37-pin male-male D-sub connector cable 1 m (3')
OME-CA-3720
131,36
Stock: 4 settimane
 
37-pin male-male D-sub connector cable 2 m (7')
OME-CA-5015
66,78
Stock: 4 settimane
 
50-pin flat cable, 1.5 m (5')
OME-ADP-20/PCI
108,16
Stock: 1 settimana
 
20-pin extender extender (extends the dual 20-pin digital I/O flat cable connectors on the board to the PC slot window, includes two 20-pin cables)
OME-ADP-37/PCI
109,29
Stock: 4 settimane
 
Adapter, 50-pin OPTO-22 ports to OME-DB-37 for PCI bus I/O board
OME-ADP-50/PCI
109,29
Stock: 4 settimane
 
Extends 50-pin flat-cable connectors to PC slot window for PCI bus I/O boardmspreadsheets)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.