Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

IEEE-488 Interface Board Board and Software for ISA Bus
Discontinued Product

OMB-PER-488

IEEE-488 Interface Board Board and Software for ISA Bus
Discontinued Product  | OMB-PER-488

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • PC and AT Compatible, with 8-Bit Slot
  • 330 kbyte/sec Data Transfer Rate
  • Full IEEE-488.2 Support
  • Includes DOS and Windows Drivers
  • Easily Programmable via Familiar HP-Style Commands
  • Compatible with Popular Graphics and Analysis Software

Descrizione

The OMB-PER-488 is no longer available. Please consult our data acquisition department for a posible substitute.

The OMB-PER-488 board for IBM PC and compatibles converts a PC or a PC/AT into an IEEE.2-compliant controller. The OMB-PER-488 includes a half-size interface board with DOS and/ or Windows driver software. The software drivers included with each board are fully and independently documented, ensuring easy start-up and usability.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OMB-PER-488
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IEEE-488.2 PC interface with DOS and Windows 3.1 drivers
OMB-CA-7-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IEEE cable, 6 ft
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each board supplied with Driver software and complete operator's manual

Manuali dei prodotti:

Download OMB-PER/488 operator's manual (Windows 95/98/NT)
Download OMB-PER/488 operator's manual (DOS/Windows 3.1)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.