Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Registratore di dati portatile. - Discontinued

OM-CP-SQ2020

OM-SQ2020 Registratore di dati portatile. | OM-CP-SQ2020

OM-SQ2020 Registratore di dati portatile.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 8 ingressi differenziali effettivi o 16 ingressi analogici universali sbilanciati (single-ended) per misurazione di tensione, corrente o resistenza, 2 ingressi ad alta tensione, 4 ingressi ad impulsi e 8 ingressi digitali evento/stato.
  • Gli ingressi analogici possono essere utilizzati con termistori, termocoppie, sensori di temperatura RTD a 2, 3 o 4 fili e segnali da 4 a 20 mA.
  • Registrazione di velocità fino a 100 Hz su un massimo di 2 canali (su OM-SQ2020-2F8).
  • Memoria non volatile interna di grandi dimensioni fino a 1,8 milioni di letture.
  • Ethernet (su OM-SQ2020-2F8), Wi-FI (su OM-SQ2020-2F8-WIFI), USB e porte di comunicazione RS232.
  • Scaricamento di dati interni su memoria rimovibile MMC/SD (Multi-Media Card/Secure Digital).
  • Alimentazione del sensore ed uscite FET per uso con dispositivi esterni.
  • LCD facile da leggere e semplice interfaccia utente a 4 pulsanti.
  • È possibile creare fino a 16 canali calcolati/derivati mediante funzioni matematiche.

Descrizione

This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative


Clicca se vuoi sapere di più sul data logger.

La serie di registratori di dati portatili OM-SQ2020 combina prestazioni elevate, funzionalità efficaci e ingressi universali in uno strumento compatto e facile da utilizzare.

Grazie all'utilizzo di convertitori analogico-digitali da 24 bit estremamente accurati, memoria rimovibile e connettività Ethernet (su OM-SQ2020-2F8), i registratori di dati della serie OM-SQ2020 sono ideali per applicazioni per l'industria, la ricerca scientifica e il controllo di qualità. Insieme alla nostra completa suite di software, OM-SQ2020 è pronto per l'uso e fornisce funzionalità indipendenti di acquisizione dei dati, misurazione in tempo reale e analisi dei dati.

Connessioni in ingresso.
Il registratore di dati OM-SQ2020-1F8 dispone di un singolo convertitore analogico-digitale (A/D), che corrisponde agli ingressi sui blocchi da A a D. Ciascun blocco di connessione accetta fino a 2 ingressi differenziali o fino a 4 ingressi singoli (non è possibile mischiare ingressi ad estremità singola ed ingressi differenziali su un blocco). Il registratore di dati OM-SQ2020-2F8 dispone di due convertitori analogico-digitale (A/D), che aumentano la flessibilità di registrazione rispetto al modello OM-SQ2020-1F8. Il primo corrisponde agli ingressi sui blocchi A e B e il secondo corrisponde agli ingressi sui blocchi C e D. Ciascun blocco di connessione accetta fino a 2 ingressi differenziali o fino a 4 ingressi ad estremità singola (non è possibile combinare ingressi singoli ed ingressi differenziali in un unico blocco).

Campionamento simultaneo.
La serie OM-SQ2020 utilizza più di uno di convertitori analogico-digitali, consentendo realmente il campionamento e la registrazione simultanei.

Ciò permette all'utente di configurare un canale per la registrazione ad una velocità di 100 Hz (20 Hz su OM-SQ2020-1F8), mantenendo velocità di campionamento diverse sugli altri canali. Questo rende la serie OM-SQ2020 ideale per la misurazione di grandezze dinamiche che cambiano con velocità diverse, come la temperatura e la pressione.

Comunicazioni.
Le funzionalità Ethernet (su OM-SQ2020-2F8), Wi-Fi (su OM-SQ2020-2F8-WIFI), USB e le porte seriali RS-232 sono incorporate. Ciò consente una semplice connessione ad una rete TCP/IP basata su computer oppure la connessione wireless ad un computer o ad un modem GSM per lo scaricamento di dati da remoto. Tale flessibilità consente l'accesso ed il recupero globale dei dati e una completa integrazione di sistema della serie OM-SQ2020 in applicazioni complesse e critiche.

Configurazioni multiple memorizzate nel registratore di dati.
La memoria interna del registratore consente di memorizzare fino a sei configurazioni per il registratore (tipo di canale, nomi, velocità di registrazione, trigger e così via), compresa la configurazione attuale. È inoltre possibile caricare ulteriori impostazioni di configurazione dalla scheda di memoria MMC/SD esterna. Ciò consente all'operatore di commutare in modo rapido e semplice le configurazioni del registratore senza dover utilizzare un computer.

Configurazione software completa.
Il software OM-SQ-SOFT (fornito con i registratori di dati della serie OM-SQ2020) consente di configurare il registratore, scaricare ed esportare i dati, fornendo all'utente un controllo completo di OM-SQ2020.

Il software opzionale OM-SQ-SOFT-PLUS fornisce all'utente l'accesso a numerose funzionalità avanzate di analisi e di archiviazione/trasferimento dei dati. Il software opzionale OM-SQ-SOFT-PLUS consente di analizzare in modo rapido e semplice i dati del registratore di dati OM-SQ2020 tramite un'intuitiva interfaccia in stile "Esplora risorse". I dati possono essere visualizzati con 2 differenti assi Y a scalatura automatica. Ciò è utile soprattutto quando si visualizzano su un grafico dati che variano notevolmente, provenienti da sensori differenti.

È inoltre possibile ingrandire le aree di interesse, utilizzare un cursore per estrarre i valori, le ore e le date esatte, ottenere un riepilogo statistico dei dati, impostare soglie d'allarme alte e basse e, mediante la funzione di calcolo, creare nuovi canali virtuali dai canali esistenti.

Il software OM-SQ-SOFT-PLUS è inoltre dotato di una funzionalità per la creazione di rapporti, che consente di creare modelli personalizzati di rapporti, che consistono in una pagina di titolo con testo descrittivo, intestazioni e piè di pagina, grafici, elenchi di dati in formato tabella, statistiche e informazioni relative alla configurazione del registratore di dati. È possibile configurare i modelli con ciascuna di tali combinazioni, risparmiando tempo durante la preparazione di presentazioni di dati simili.

CARATTERISTICHE.


Precisione:vedere tabella.
Reiezione di modo comune: 100 dB.
Impedenza in ingresso: >1 MΩ.
Linearità: 0.015%.
Reiezione di modo comune serie: 50/60 Hz 100 dB.
Connessioni: blocchi terminali rimovibili, con viti.

TIPO DI CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE.
Sigma-Delta.

Risoluzione: 24-bit.
Velocità di campionamento: fino a 10, 20* o 100* letture al secondo per ADC. * con reiezioni principali disattivate

CONFIGURAZIONE PROGRAMMAZIONE/REGISTRATORE.
OM-SQ-SOFT o OM-EL-USB-2-PLUS:Software compatibile con WIN XP/VISTA (32 bit e 64 bit)/7 (32 bit e 64 bit).
COMUNICAZIONE.
Standard: RS232C (selezione automatica velocità di trasmissione fi no a 115.200 baud)
Base Ethernet 10/100 a TCP/IP Compatibile USB 1.1 e 2.0
Ethernet wireless: (Wi-Fi); 802.11b, 2,4GHz, canali da 1 a 14
Sicurezza: rete aperta, WEP (crittografi a a 64 o 128 bit), WPA o WPA2/802.11i: solo infrastruttura con SSID specifi cato (power pack interno necessario per connessione Wi-Fi).
MEMORIA.
Interna: 16 MB (fi no a 1.800.000 letture).
Esterna:fi no a 1 GB - scheda MMC/SD rimovibile (solo per il trasferimento della memoria interna e la memorizzazione delle confi gurazioni).

USCITE ALLARMI.
4 x FET a scarico aperto (18 V 0,1 A).

Connessioni I/O digitali.connettore DB25F.

CANALI CALCOLATI.
Fino a 16 canali virtuali derivati da canali di ingresso fisici.

RISOLUZIONE. fino a 6 cifre significative.

CONFIGURAZIONE PROGRAMMAZIONE/REGISTRATORE.
OM-SQ-SOFT o OM-EL-USB-2-PLUS: software compatibile con WIN XP/VISTA (32 bit e 64 bit)/7 (32 bit e 64 bit).

COMUNICAZIONE.
Standard:
RS-232 (RS232C (selezione automatica velocità di trasmissione fi no a 115.200 baud) Base Ethernet 10/100 a TCP/IP Compatibile USB 1.1 e 2.0.
External Options: GSM, WIFI and PSTN Modems

ALIMENTAZIONE.
Interna: 6 batterie alcaline “AA” (incluse). Esterna: da 10 a 18 V CC con protezione da polarità inversa e sovratensione.

CONSUMO DI ENERGIA @ 9V
Standby: 600 µA.
Logging: 40 a 130 mA.

DISPLAY E TASTIERA.
display grafico a 128 x 64 pixel ; 4 pulsanti tastiera.

OPZIONI SELEZIONABILI.
attiva/disattiva/pausa/continua; misura qualsiasi canale o allarme; seleziona fi no a 6 confi gurazioni preimpostate;
stato/diagnostica/ memoria/data e ora; scarica su MMC/SD.

AMBIENTE D'ESERCIZIO.
Temperatura:
-30 to 65°C.
Umidità: 90% a 40°C, senza condensa.

GENERALI.
Uscita potenza per dispositivo esterno:
regolata 5 V CC a 50 mA o tensione per l’alimentazione del registratore a 100 mA.
Data e ora: orologio incorporato in 3 formati.
Dati di scalatura:letture da display nelle unità di misura preferite.
Dimensioni: 175 A x 235 L x 95 mm P.
Peso: circa. 1.2 kg.
Materiale dell’involucro: ABS.
Modalità di memoria (solo interna): arresto o sovrascrittura al riempimento.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OM-SQ2020-1F8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Data logger portatile con 1 canale veloce
  
OM-SQ2020-2F8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Data logger portatile con 2 canali veloci
  
OM-SQ2020-2F8-WIFI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Data logger portatile con 2 canali veloci e integrata rete Wi-Fi
Accessori
  
OM-SQ2020-CAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione per OM-SQ2020
  
OM-SQ-NET-ADAP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Seriale / Ethernet Kit convertitore
  
OM-SQ-GSM-KIT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit Modem GSM
  
OM-SQ-RF-ADAP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di rete wireless
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore universale
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore universale con 1 m di cavo libero
  
OM-SQ-CS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Derivatore di corrente di ricambio (confezione da 4)
  
OM-SQ-SER-CABLE
€53.62
Stock: 1 settimana
 
Cavo con porta seriale dal data logger OM-SQ al PC
  
OM-SQ-USB-CABLE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo USB da OM-SQ data logger al PC
  
OM-SQ-TB3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiera di ricambio a 3 vie con portacavo
  
OM-SQ-TB4
€10.99
Stock: In magazzino
 
Morsettiera di ricambio a 4 vie con portacavo
  
OM-SQ-TB6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiera di ricambio a 6 vie con portacavo
  
OM-SQ-SOFT-PLUS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
OM-SQ2020, autocad
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
OM-SQ2020 più il software di licenza multi-utente
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito di software OM-SQ-SOFT, cavo USB, staffa per il fissaggio a muro, 6 batterie "AA", 6 blocchi terminali di ingresso, 4 resistori shunt corrente e manuale utente.
Per ordinare il registratore di corrente con certificato di calibrazione, aggiungere il suffisso "-CAL" al numero di modello.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.