Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore per dati di corrente a 4 canali, parte della famiglia NOMAD®. - Discontinued

OM-CP-QUADPROCESS

Registratore per dati di corrente a 4 canali. | OM-CP-QUADPROCESS

Registratore per dati di corrente a 4 canali.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Risoluzione 16 bit.
  • Unità ingegneristiche, fattore di scala e valore di scostamento programmabili.
  • Riscrittura in memoria.
  • Dimensioni ridotte.
  • Calibrazione dell'utente attraverso il software.
  • Operazioni in tempo reale.

Descrizione

This product is no longer available. Please see OM-CP-XPROCESS-SERIES for a newer product with improved features!

Scopri come un data logger funziona a questo link.

Il modello OM-CP-QUADPROCESS è un registratore di dati a 4 canali, alimentato a batteria, autonomi, per dati di corrente. Il modello OM-CP-QUADPROCESS permette all'utente di registrare nel dispositivo in unità predefinite, insieme ai fattori di scala e ai valori di scostamento. Questo permette una linearizzazione e scalatura facili e automatiche di qualsiasi misuratore di processo che fornisce un'uscita analogica alle unità di processo. Questo dispositivo portatile e di facile utilizzo legge e registra fino a 32,767 misure di corrente per canale.
Il modello OM-CP-QUADPROCESS rappresenta un importante salto di qualità per dimensioni e prestazioni. Le sue ridotte dimensioni consentono di posizionarlo quasi ovunque. Il suo orologio in tempo reale assicura che tutti i dati siano contrassegnati da ora e data. Il supporto di archiviazione è una memoria non volatile allo stato solido, che fornisce la massima sicurezza dei dati anche se la batteria si scarica.
Il recupero dei dati è semplice. È sufficiente collegare il registratore a una porta COM disponibile e lasciare che il nostro software di semplice utilizzo faccia il resto.
Il software converte il PC in un registratore a striscia di carta in tempo reale. I dati possono essere stampati in formato grafico o come tabella. Possono anche essere esportati in un file di testo o in Microsoft Excel.

CARATTERISTICHE
Canali d'ingresso: 4 ingressi non isolati.
Memoria: 32,767 letture/canale.
Connessione di ingresso: terminale a vite.
Tempo di conversione analogica: 133 ms.
Frequenza di reiezione: 60 Hz.
Risoluzione ADC: 16 bit.
Calibrazione corrente: calibrazione digitale disponibile nel software.
Data di calibrazione: registrata automaticamente nel dispositivo per avvisare l'utente quando è necessaria la calibrazione.
Intervallo di registrazione: da 1 secondo a 12 ore selezionabile da software.
Orario di inizio: l'ora e la data di inizio sono programmabili attraverso il software.
Riscrittura memoria: selezionabile da software.
Registrazione in tempo reale: il dispositivo può essere utilizzato con un PC per controllare e registrare i dati in tempo reale.
Precisione nel tempo: ±1 minuto al mese a 20 °C.
Alimentazione: batteria alcalina da 9 V (inclusa) o alimentatore a 120 V CC opzionale.
Durata della batteria: 1 anno tipica.
Precisione nel tempo: ±1 minuto al mese a 20 °C.
Formato dati: data e ora registrate in µA, mA, A e in altre unità ingegneristiche programmabili da software.
Peso: 370 g (13 oz).
Interfaccia con il computer: PC seriale, COM RS-232C o USB.
Software: XP SP3/Vista/7 e 8 (32 bit e 64 bit).
Ambiente operativo: da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
da 0 a 95% UR, senza condensa.
Dimensioni: 26 A x 112 L x 89 mm P (1,0 x 4,4 x 3,5").
Materiale: alluminio anodizzato nero.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OM-CP-QUADPROCESS-1MA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a 4 canali, campo da ± 1 mA.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADPROCESS-25MA
OM-CP-QUADPROCESS-25MA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a 4 canali, campo da ± 25 mA.
  
OM-CP-QUADPROCESS-100MA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore di dati a 4 canali, campo da ± 100 mA.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
195.76
Stock: In magazzino
 
Software per Windows e cavo di interfaccia USB da 1,8 m.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software per Windows e cavo RS-232 da 1,2 m con terminazione DB9F.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
49.29
Stock: 1 settimana
 
Batteria alcalina da 9 V di ricambio.
  
OM-CP-CONNECTOR-3
12.14
Stock: 1 settimana
 
Connettore di morsettiera a 3 posizioni di ricambio.
  
CAL-3-SYSTEM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di collaudo con i risultati dei test.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Il manuale utente e il cavo di interfaccia USB sono forniti insieme al software Windows OM-CP-IFC200 (richiesto per far funzionare il registratore di dati e venduto separatamente).
Per ordinare l'opzione di alimentazione a 120 V CA, aggiungere il suffisso "-AC" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.