Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Modem Based Temperature Datalogger Part theNOMAD®Family
Discontinued Product

OM-CP-PHONETEMP

Modem Based Temperature Datalogger Part theNOMAD®Family | OM-CP-PHONETEMP

Modem Based Temperature Datalogger Part theNOMAD®Family

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia
  • 1 Thermocouple Channel
    and 1 Ambient Channel
  • Real Time Operation
  • Built-in Modem
  • Programmable Start Time
  • Automatic Cold Junction
    Compensation and Linearization

Descrizione

The OM-CP-PHONETEMP is no longer available. Please contact our Data Acquisition department for possible substitutes.

The OM-CP-PHONETEMP is a battery powered, modem based, stand-alone datalogger used for automatically recording temperature. Its real time clock ensures that all data is time and date stamped. The storage medium is nonvolatile solid state memory, providing maximum data security even if the battery becomes discharged. The OM-CP-PHONETEMP has a built in modem and can therefore be connected to any existing phone line. The device may be easily accessed and is fully programmable from any PC using the Windows software. Simply enter the telephone number that the OM-CP- PHONETEMP is connected to and the software will automatically do the rest. The software converts your PC into a real time strip chart recorder. Data can be printed in graphical or tabular format and can also be exported to a text or Microsoft Excel file.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OM-CP-PHONETEMP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modem based temperature datalogger
  
OM-CP-PHONETEMP-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modem based temperature datalogger with NIST calibration certificate
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Windows software and 1.2 m (4') RS-232 cable with DB9F termination
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
201.19
Stock: In magazzino
 
Windows software and 1.8 m (6') USB interface cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
201.19
Stock: In magazzino
 
Windows software and 3.7 m (12') USB interface cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
50.65
Stock: 1 settimana
 
Replacement 9 V lithium battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Operator's manual and RS-232 cable are included with the OM-CP-IFC200 Windows software (software is required to operatre the datalogger and is sold separately).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.