Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OM-CP-OCTSTATE  - Discontinued

OM-CP-OCTSTATE

 | OM-CP-OCTSTATE

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia

Descrizione

This model is no longer available, please review our range of event, pulse and state loggers for a possible alternative.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Windows software and 1.2 m (4') RS-232 cable with DB9F termination
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
195.76
Stock: In magazzino
 
Windows software and 3.5 m USB interface cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
49.29
Stock: 1 settimana
 
Replacement 9 V lithium battery
  
OM-CP-CONNECTOR-2
7.50
Stock: 1 settimana
 
Replacement 2 position terminal block connector
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.