Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

MLP2-SERIES

Pressure Transmitter | MLP2-SERIES

Pressure Transmitter

335,12 A/MLP2-D25-W-B-A-A-0P

CE
  • Simple calibration push-button sets back zero and span, saving time installing and over the service life
  • Cost effective and compact device suitable for OEM applications where space, simplicity, and value are key
  • Ranges and accuracy selection cover a wide range of applications minimizing components and determining standardizing on design
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The MLP2 Series Low Differential Pressure transmitters are designed for use in OEM or high density panel mounting applications. The MLP2 incorporates a high accuracy, piezoresistive, silicon sensing element which senses differential pressure and provides a linear 4 to 20 mA or DC voltage output. Key installation features include an integral 35 mm DIN rail mounting foot, vertically orientated wiring and pressure connections, and a pushbutton zero function conveniently located on the front cover.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
A/MLP2-D25-W-B-A-A-0P
335,12
Stock: 4 settimane
 
Differential Pressure, Panel Mount, 0.25 inWC, BiDirectional, +/- 0.5% FSO, 4-20mA
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.