Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel Deck

LSC6400

Remote Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel | LSC6400

Remote Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel

967,91 LSC6400-1818-100

2 anni di garanzia
  • Heavy Duty Industrial Construction
  • 1 Part in 5000 Accuracy
  • Shipping and Manifest Systems
  • In-Line Weighing and Checkweighing
  • Parts Counting or Weighing
  • In-Motion Weighing Systems
  • General Purpose Weighing Applications
  • For use with Remote Indicators
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

With their rugged design and high 1 part in 5000 accuracy, the LSC6400 Series platform scales are ideal for industrial applications. Standard features include ranges from 100 to 1000 lb, durable powder-coated or stainless steel platforms, positive overload protection, full-frame design, and adjustable leveling feet.

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V +/- 10% (end user must calibrate)
Excitation: 15 V max
Linearity: 0.01%
Hysteresis: 0.02%
Connection: 3 m (10') cable
Shipping Weight:
    18 x 18": 30 kg (65 lb)
    18 x 24": 34 kg (75 lb)
    24 x 24": 39 kg (85 lb)
Construction:
    STD: Mild steel with premium powder coated platform
    SS: All stainless steel (frame and platform) with environmentally sealed load cell
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Powder Coated
LSC6400-1818-100
967.91
Stock: 6 settimane
 
100 x 0.01 lb/45 x 0.005 kg
LSC6400-1818-250
967.91
Stock: 6 settimane
 
250 x 0.02 lb/114 x 0.009 kg
LSC6400-1818-500
973.27
Stock: 8 settimane
 
500 x 0.05 lb/227 x 0.023 kg
LSC6400-1818-1K
1,114.00
Stock: 8 settimane
 
1000 x 0.1 lb/455 x 0.045 kg
LSC6400-1824-100
1,116.00
Stock: 6 settimane
 
100 x 0.01 lb/45 x 0.005 kg
LSC6400-1824-250
1,116.00
Stock: 6 settimane
 
250 x 0.02 lb/114 x 0.009 kg
LSC6400-1824-500
1,116.00
Stock: 6 settimane
 
500 x 0.05 lb/227 x 0.023 kg
LSC6400-1824-1K
1,116.00
Stock: 6 settimane
 
1000 x 0.1 lb/455 x 0.045 kg
LSC6400-2424-100
1,266.00
Stock: 6 settimane
 
100 x 0.01 lb/45 x 0.005 kg
LSC6400-2424-250
1,266.00
Stock: 6 settimane
 
250 x 0.02 lb/114 x 0.009 kg
LSC6400-2424-500
1,266.00
Stock: 6 settimane
 
500 x 0.05 lb/227 x 0.023 kg
LSC6400-2424-1K
1,266.00
Stock: 8 settimane
 
1000 x 0.1 lb/455 x 0.045 kg
All Stainless Steel
LSC6400-1818-100SS
1,957.00
Stock: 8 settimane
 
100 x 0.01 lb/45 x 0.005 kg
LSC6400-1818-250SS
1,946.00
Stock: 6 settimane
 
250 x 0.02 lb/114 x 0.009 kg
LSC6400-1818-500SS
1,946.00
Stock: 6 settimane
 
500 x 0.05 lb/227 x 0.023 kg
LSC6400-1818-1KSS
1,946.00
Stock: 6 settimane
 
1000 x 0.1 lb/455 x 0.045 kg
LSC6400-1824-100SS
2,109.00
Stock: 6 settimane
 
100 x 0.01 lb/45 x 0.005 kg
LSC6400-1824-250SS
2,109.00
Stock: 6 settimane
 
250 x 0.02 lb/114 x 0.009 kg
LSC6400-1824-500SS
2,109.00
Stock: 6 settimane
 
500 x 0.05 lb/227 x 0.023 kg
LSC6400-1824-1KSS
2,109.00
Stock: 6 settimane
 
1000 x 0.1 lb/455 x 0.045 kg
LSC6400-2424-100SS
2,272.00
Stock: 8 settimane
 
100 x 0.01 lb/45 x 0.005 kg
LSC6400-2424-250SS
2,272.00
Stock: 8 settimane
 
250 x 0.02 lb/114 x 0.009 kg
LSC6400-2424-500SS
2,272.00
Stock: 6 settimane
 
500 x 0.05 lb/227 x 0.023 kg
LSC6400-2424-1KSS
2,272.00
Stock: 6 settimane
 
1000 x 0.1 lb/455 x 0.045 kg
Reference
CE-1910
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Book: Applied Structural and Mechanical Vibrations
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LSC6400-1818-500 18 x 18'' powder-coated remote platform scale with 500 lb range, €973.27
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.