Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cella di carico load pin

Serie LCP

Cella di carico load pin | Serie LCP
Nuovo

Cella di carico load pin

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Tecnologia braccio a taglio doppio
  • Classe di precisione alta 0,50%
  • Costruzione interamente in acciaio inox
  • Connettore standard PTIH-10-6P
Sensori e trasduttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La Serie LCP comprende celle di carico load pin progettate per misurazioni di tensione e compressione. Possono essere applicate su ganci a U, gru di carico, golfari, ingranaggi e assi di pulegge in sostituzione dei perni di taglio esistenti, bulloni, perni, assi di taglio e molti altri tipi di giunzioni a perno, per controllare o monitorare i carichi di reazione sui perni. Le applicazioni includono misurazione della tensione sui cavi, verifica strutturale, applicazioni aero spaziali e nelle costruzioni, calibrazione delle forze, sistemi di sollevamento, sistemi di ormeggio, presse idrauliche e sistemi di gru di sollevamento. I prodotti della Serie LCP sono compensati per temperatura.

CARATTERISTICHE
Uscita: 1 mV/V nominale
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCP375-600
1.416,00
Stock: 9 settimane
 
Capacità 600 lb / 272kgf perno di carico, il connettore PTIH-10-6P
  
LCP375-750
1.378,73
Stock: 11 settimane
 
Capacità 750 lb / 340kgf perno di carico, il connettore PTIH-10-6P
  
LCP375-1.5K
1.408,00
Stock: 9 settimane
 
Capacità 1500 lb / 680 kgf perno di carico, il connettore PTIH-10-6P
  
LCP1500-30K
2.059,00
Stock: 10 settimane
 
Capacità 30000 lb / 13,608 kgf perno di carico, il connettore PTIH-10-6P
Accessorio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
47.27
Stock: In magazzino
 
connettore
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.