Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected

LCMCD Series

 | LCMCD Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Environmentally Protected to IP67
  • All Stainless Steel for Industrial Environments
  • 5 Point Calibration with 59 kOhm Shunt Cal Data
  • Tension Calibration Standard
  • 0.25% Interchangeability
  • Premium Temperature Compensation
  • Rod Ends and Load Buttons Available

Descrizione


The LCMCD is also available in metric configurations, with 0-25 to 0-20,000 lb ranges and standard threads. Please see the LCCD for complete details, or contact our Pressure department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc maximum)
Output: 3.0 mV/V ±0.25%
Linearity: 0.03% FS
Hysteresis: ±0.05% FS
Repeatability: 0.01% FS
Zero Balance: 1% FS
Creep in 20 min: 0.03% FS
Operating Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F)
Compensated Temperature: -18 to 66°C (0 to 150°F)
Thermal Effects:
    Zero: 0.0027% FS/°C
    Span: 0.0015% rdg/°C
Maximum Load: Safe, 150%; ultimate, 300%
Bridge Resistance: 350 Ω nominal
Construction: 17-4 PH stainless steel
Cable: 6 m (20') 4-conductor shielded 22-gage wire
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCMCD-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10 kgf (22 lb)
LCMCD-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
25 kgf (55 lb)
LCMCD-50
731.49
Stock: 1 settimana
 
50 kgf (110 lb)
LCMCD-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 kgf (220 lb)
LCMCD-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
250 kgf (551 lb)
LCMCD-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
500 kgf (1102 lb)
LCMCD-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1000 kgf (2204 lb)
LCMCD-2K
830.89
Stock: 1 settimana
 
2000 kgf (4408 lb)
LCMCD-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5000 kfg (11,020 lb)
Accessories
MLBC-M12
€86.27
Stock: 13 settimane
 
Load Button for 250 to 1000 kgf ranges
MLBC-M20
€114.62
Stock: 9 settimane
 
Load Button for 2000 to 5000 kgf ranges
MREC-M20M
€61.43
Stock: 1 settimana
 
Swivel Rod End for 2000 to 5000 kgf ranges
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kΩ shunt data.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.