Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LCCA-NTEP - Discontinued

LCCA-NTEP

 | LCCA-NTEP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • NTEP Approved per HB44
  • Single and Multiple Applications
  • Class III and Class IIIL

Descrizione

NTEP APPROVALS
LCCA: COC #94-014
Class III 5,000 division single
Class IIIL 10,000 division single
These load cells have Certificate of Conformance (COC) numbers furnished by The National Institute of Standards and Technologies (NIST). NIST uses a National Type Evaluation Program (NTEP) to classify load cells into categories such as class III and IIIL. HB44 written by NIST gives detailed specifications which the load cells must comply with to be listed as Class III and IIIL.

Class III is for all commercial weighing unless otherwise specified, and includes grain test scales, retail precious metals and semi-precious gem weighing, animal scales and scales used for laundry charges. Class IIIL is for vehicle, axle-load, livestock, railway track scales, crane and hopper (other than grain hopper) scales.

Compatible Meter: DP41-W
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Custom Product - Built to Order - See Part Number Builder Below
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: For compatible "Legal for Trade Weighmeters" see related link below for DP41-W.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
25 per 25 lb Range
50 per 50 lb Range
100 per 100 lb Range
150 per 150 lb Range
200 per 200 lb Range
250 per 250 lb Range
500 per 500 lb Range
750 per 750 lb Range
1K per 1000 lb Range
2K per 2000 lb Range
3K per 3000 lb Range
5K per 5000 lb Range
10K per 10000 lb Range
15K per 15000 lb Range
20K per 20000 lb Range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.