Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Industrial Floor Scales, Standard Size Design

LC6

Industrial Floor Scales, Standard Size Design | LC6

Industrial Floor Scales, Standard Size Design

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Designed to Meet NIST HB44 Class III
  • Wash Down Approved
  • Standard Sizes for Easy Replacement

Descrizione

Standard scale construction makes replacing existing scales a breeze. The fully electronic design employs hermetically sealed, water-proofed load cells for precision in hostile environment. Adjustable stainless steel feet feature 3-ball suspension for quick, easy leveling.

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc Output: 3 ±0.1 mV/V (calibration with known weights is required)
Accuracy: 0.03%FS (Designed to meet NIST H44 class III 3000d scale code)
Operating Temp.: -18 to 65°C (0 to 150°F)
Compensated Temp.: -10 to 40°C (15 to 105°F)
Thermal Effects:
Zero ±0.0013% FS/°F (0.0023% FS/°C)
Span ±0.0008% Rdg/°F (0.0014% Rdg/°C)
Maximum Load: 200% FS
Construction: Mild Steel, four 350 Ohm load cells and J box
Height:
3.38-3.62" (86-92 mm) for <10,000 Ib
3.75-4.13" (95-105 mm) for 10,000 lb
4.25-4.63" (108-118 mm) for 20,000 lb
Electrical: 15 ft, 4-cond. foil shielded, 20 gage PVC cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LC6-4X4-2K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2,000 lb floor scale with 4' X 4' platform
LC6-4X4-5K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5,000 lb floor scale with 4' X 4' platform
LC6-4X4-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10,000 lb floor scale with 4' X 4' platform
LC6-6X6-10K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10,000 lb floor scale with 6' X 6' platform
LC6-6X6-20K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-20,000 lb floor scale with 6' X 6' platform
LC6-4-RAMP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
One 4' wide ramp (wt. 130 lb)
LC6-6-10K-RAMP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
One 6' wide ramp, 10,000 lb capacity (wt. 185 lb)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 1) Ramps are sold individually, not in sets.
2) All LC6 Series paltform scales require calibration with known weights by the end user.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.