Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

NEMA 4X Washdown Duty Disconnect Switches

KEM_KER_KET Series UL508 Listed Manual Motor Controllers

NEMA 4X Washdown Duty Disconnect Switches | KEM_KER_KET Series UL508 Listed Manual Motor Controllers

NEMA 4X Washdown Duty Disconnect Switches

142,79 AU-KEM325UL-YR

CE
  • Across-the-Line Motor Starting
  • General Use Rating 25 to 150A
  • 3-Pole, 600 Vac
  • Interrupting Capacity Rating 10kA
  • Indoor or Outdoor Use
  • UL508 Listed Manual Motor Controllers (UL60947-4-1A)
  • Auxiliary Contacts Available
Azionamenti e motori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These enclosed disconnect switches can be used for general purpose disconnects or locally for across-the-line manual motor controller. They are for indoor or outdoor use and all models are pad lockable for up to three ¼" pad locks. The steel models are NEMA 4 and IP65 rated. The polycarbonate and stainless steel models are NEMA 4X and IP66 rated and are ideal for use in corrosive environments like food processing and marine locations.

For specifications and dimensions ... see "Specs" above for details.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
AU-KEM325UL
138,90
Stock: 1 settimana
 
Enclosed disconnect switch general purpose rating of 25 Amps 600 Vac, polycarbonate enclosure with black pad lockable handle.
AU-KEM325UL-YR
142,79
Stock: 1 settimana
 
Enclosed disconnect switch with general purpose rating of 25 Amps 600 Vac, polycarbonate enclosure with yellow/red pad lockable handle.
AU-KEM340UL
174,14
Stock: 14 settimane
 
Enclosed disconnect switch general purpose rating of 40 Amps 600 Vac, polycarbonate enclosure with black pad lockable handle.
AU-KEM340UL-YR
174,14
Stock: 14 settimane
 
Enclosed disconnect switch with general purpose rating of 40 Amps 600 Vac, polycarbonate enclosure with yellow/red pad lockable handle.
AU-KET325UL
627,50
Stock: 14 settimane
 
Enclosed disconnect switch general purpose rating of 25 Amps 600 Vac, steel enclosure with black pad lockable handle.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: These models are disconnect switches only and do not contain thermal overloads or provide short circuit protection.

Esempio di Ordinazione: 

(1) AU-KET340UL NEMA 4 steel enclosed disconnect switch with black handle, rated for 40A general purpose use., €662.87

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Enclosure Seleziona da:
KEM per Polycarbonate
KET per Steel
KER per Stainless Steel

(2) General Purpose Amps Seleziona da:
325 per 25A 3-pole
340 per 40A 3-pole
360 per 60A 3-pole
380 per 80A 3-pole
3100 per 100A 3-pole
3125 per 125A 3-pole
3150 per 150A 3-pole (available in polycarbonate only)

(3) Handle Color Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Black
-YR per Yellow/Red
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.