Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

IP65 Plastic Enclosures for DIN Rail Mount IEC Components - Circuit Breakers, Fuse Holders & Timers

EK Series Polycarbonate Enclosures

Polycarbonate Electrical Enclosures | EK Series Polycarbonate Enclosures

Polycarbonate Electrical Enclosures

86,99 EK002

CE
  • IP65 Ingress Protection (NEMA 4X)
  • 35 mm DIN Rail and Label Included
  • Tinted Transparent Hinged Door
  • Corrosion and Maintenance Free
  • High Mechanical Strength
  • Integral Polyurethane Seals
  • Temperature Rated -40 to 120°C
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The EK Series polycarbonate enclosures are a unique design to house and protect standard IEC components, such as DIN rail mount circuit breakers, timers, switches, meters and other control devices. The unique cover design features a shrouded cut-out and transparent hinged doors with push release door latches, for quick access and visibility. The shrouded cut-out, spanning the width of the cover, exposes mounted components for easy adjustment and isolates wiring for increased safety.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EK002
EK002
86,99
Stock: 1 settimana
 
Enclosure for 2 or 3 circuit breaker poles
  
EK004
107,83
Stock: 12 settimane
 
Enclosure for 4 circuit breaker poles
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EK008
EK008
133,67
Stock: 12 settimane
 
Enclosure for 8 circuit breaker poles
  
EK012
165,25
Stock: 12 settimane
 
Enclosure for 12 circuit breaker poles
  
EK024
273,79
Stock: 12 settimane
 
Enclosure for 24 circuit breaker poles
  
EK-FILLER-STRIP
9,31
Stock: 1 settimana
 
Filler strip, 6 piece strip, each 18mm wide
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 35 x 7.5 mm DIN rail and label included.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.