Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

The iSE-TH has been replaced by the new iSD-TC

iSE-TH

 The iSE-TH has been replaced by the new iSD-TC  | iSE-TH

The iSE-TH has been replaced by the new iSD-TC

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • The iSE-TC has been replaced by the new iSD-TC

Descrizione

The iSE-TC has been replaced by the new iSD-TC
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
iSETHP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement standard right angle probe.
  
iSETHP-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement industrial 137mm (5") probe, cable 3m (10 ft)
  
iSE-TH-MC2/01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Memory data flash card, 2 Mbyte/1 year @ 1 minute intervals
  
iSE-TH-MC4/01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Memory data flash card, 4 Mbyte/2 years @ 1 minute intervals
  
iSE-TH-MC8/01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Memory data flash card, 8 Mbyte/4 years @ 1 minute intervals
  
IP-PC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Polyethylene probe cap, for wet environments (for industrial probe only)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con IP-SC
IP-SC
48.01
Stock: 7 settimane
 
Porous Stainless Steel Probe Cap, 5um porosity, for dusty and pressurized (< 35 psi) environments (for industrial probe only)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
48.82
Stock: 1 settimana
 
Replacement universal ac power adaptor
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NIST traceable calibration certificate. Three (3) Humidity Points of 25%, 50%, 75%, one temperature 25°C (For new units).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
232.55
Stock: 6 settimane
 
Calibration kit, 33% and 75% RH standards (for iSE-TH)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.