Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

MINERAL INSULATED ONE-PIECE NOZZLE HEATERS

NOZZLE HEATER |

NOZZLE HEATER

906,40 HBZ-11152/120V

  • Reliable, Heavy Duty
  • Quick Availability
  • Sheath Temperatures to 1600°F
  • Nozzle Temperatures to 1000°F
  • 14" Leads Standard
Riscaldatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FEATURES
Fast heatup and uniform heat distribution is provided by small diameter tubular element properly located and silver brazed to stainless-steel band. Heater is slipped over nozzle and integral tabs are drawn tight by stainless steel bolts and nuts. Leads are protected by stainless steel braided cable to prevent contamination by overflow of plastic or other freeflowing materials.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.



Watts Volts Nozzle
Dia. In.(cm)
Length
In.(cm)
Model No. Wt.
lbs.(Kg)
HBZ Type 1
2751201 1/2(4)1 1/2 (4)HBZ-11152.5 (.2)
1501201 3/4 (4)1 1/2 (4)HBZ-11151.5 (.2)
2001201 3/4 (4)1 3/4 (4)HBZ-11162.6 (.3)
4001202 (5)2 (5)HBZ-12204.7 (.3)
2001202 1/8 (5)2 1/4 (6)HBZ-2X56.7 (.3)
4001202 1/8 (5)2 1/4 (6)HBZ-12224.8 (.4)
2001203 1/2 (9)1 1/2 (4)HBZ-3X291.0 (.5)
3502401 1/2 (4)1 1/2 (4)HBZ-1X70.5 (.2)
2002402 1/2 (6)1 (3)HBZ-12102.5 (.2)
HBZ Type 2
2751201 1/4(3)3 (8)HBZ-213021.0 (.5)
5001201 1/2 (4)5 (13)HBZ-21051.2 (.5)
6001202 1/8 (5)3 3/4 (10)HBZ-2X881.3 (.6)
8001202 1/8 (5)6 (15)HBZ-22081.5 (.7)
8001203 1/4 (8)71/2 (19)HBZ-23082.0 (.9)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HBZ Type 1
HBZ-11152/120V
906.40
Stock: 8 settimane
 
Bend heater, 275 W 120 V
HBZ-12224/120V
1,042.00
Stock: 8 settimane
 
Bend heater, 400 W 120 V
HBZ-1X70/240V
906.40
Stock: 8 settimane
 
Bend heater, 350 W 240 V
HBZ Type 2
HBZ-2105/120V
1,382.00
Stock: 8 settimane
 
Bend heater, 500 W 120 V
HBZ-2208/120V
1,235.43
Stock: 8 settimane
 
Bend heater, 800 W 120 V

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Thermocouple holes, plugs and extended leadwire and braid are available.Consult with temperature engineering about ordering these options.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.