Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Side Mount Fluoropolymer Covered Heaters

GTF6 and GTF9 Styles

Side Mount Fluoropolymer Covered Heaters | GTF6 and GTF9 Styles

Side Mount Fluoropolymer Covered Heaters

2.192,00 GTF6-22

  • GTF6 -- 6 Elements
    • 6 Fluoropolymer Covered Stainless Steel Elements
    • 10 W/In2
    • 2 - 12 kW
    • 240 and 480 Volt, Three Phase
    • Moisture Resistant Terminal Enclosure
  • GTF9 -- 9 Elements
    • 9 Fluoropolymer Covered Stainless Steel Elements
    • 10 W/In2
    • 3 - 18 kW
    • 240 and 480 Volt, Three Phase
    • Moisture Resistant Terminal Enclosure
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

FEATURES
• Moisture Resistant Terminal Enclosure
• Side Mounted Construction with Mounting Flange
• Overtemperature Protection One Time Use Thermal Fuse (260°F), Field Replaceable
• Polypropylene Guard, Order Separately
• Custom Vertical Heights and Other Configurations Available
• Alternate Voltages and Single Phase Available



Fluoropolymer
Model No.
kW Volts W/In2 Phase DIM (In.) Wt.(Lbs.) Guard Model No.
A B
GTF6 — 6 Elements
GTF6-22
GTF6-24
2
2
240
480
10
10
3
3
17
17
9
9
19
19
GTF6-2G
GTF6-32
GTF6-34
3
3
240
480
10
10
3
3
23
23
15
15
22
22
GTF6-3G
GTF6-42
GTF6-44
4
4
240
480
10
10
3
3
29
29
21
21
24
24
GTF6-4G
GTF6-62
GTF6-64
6
6
240
480
10
10
3
3
35
35
27
27
27
27
GTF6-6G
GTF6-82
GTF6-84
8
8
240
480
10
10
3
3
47
47
38
38
33
33
GTF6-8G
GTF6-102
GTF6-104
10
10
240
480
10
10
3
3
59
59
47
47
40
40
GTF6-10G
GTF6-122
GTF6-124
12
12
240
480
10
10
3
3
68
68
55
55
45
45
GTF6-12G
GTF9 — 9 Elements
GTF9-32
GTF9-34
3
3
240
480
10
10
3
3
17
17
9
9
28
28
GTF9-3G
GTF9-452
GTF9-454
4.5
4.5
240
480
10
10
3
3
23
23
15
15
33
33
GTF9-45G
GTF9-62
GTF9-64
6
6
240
480
10
10
3
3
29
29
21
21
36
36
GTF9-6G
GTF9-92
GTF9-94
9
9
240
480
10
10
3
3
35
35
27
27
40
40
GTF9-9G
GTF9-122
GTF9-124
12
12
240
480
10
10
3
3
47
47
38
38
49
49
GTF9-12G
GTF9-152
GTF9-154
15
15
240
480
10
10
3
3
59
59
47
47
60
60
GTF9-15G
GTF9-182
GTF9-184
18
18
240
480
10
10
3
3
68
68
55
55
67
67
GTF9-18G
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
GTF6 -- 6 Elements
GTF6-24
2,162.00
Stock: 7 settimane
 
480 V, 2 kW, 6-Element Heater
GTF6-124
5,087.00
Stock: 7 settimane
 
480 V, 12 kW, 6-Element Heater
GTF9 -- 9 Elements
GTF9-122
5,298.00
Stock: 7 settimane
 
240 V, 12 kW, 9-Element Heater
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Guard (not shown). Order separately by Model Number. Guard adds approximately 1/2'' to overall heater dimensions.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.