Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Data Station Plus, Convertitore multiplo di protocollo.

G3 DSP Series

Convertitore multiplo di protocollo.  | G3 DSP Series

Convertitore multiplo di protocollo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Conversione di numerosi protocolli in contemporanea.
  • Lista estesa di driver integrati che consente la mappatura dei dati per PLC, PC e sistemi SCADA.
  • Porta Ethernet 10 Base-T/100Base-TX che supporta 4 protocolli simultaneamente.
  • Porte seriali indipendenti che forniscono metodi di integrazione praticamente illimitata.
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


Il modello OMB-DAQ-2416 di stazione di dati Plus è stato progettato per fornire tutte le caratteristiche della serie G3 HMI, senza display. E' dotato di funzioni integrate come la registrazione dei dati, la conversione di protocollo ed il controllo e lettura da remoto della macchina, che possono essere aggiunte a qualsiasi apparecchiatura. La stazione di dati agisce come un gestore e raccogliotore di dati in ambito industriale. Con tre porte seriali integrate e la porta Ethernet10 Base-T/100 Base-TX , l'unità esegue la conversione di protocollo permettendo a diversi dispositivi di comunicare tra loro con soluzione di continuità. La porta Ethernet supporta contemporaneamente fino a quattro protocolli quindi anche la conversione Ethernet a Ethernet può essere eseguita. La scheda CompactFlash consente il caricamento di dati e file di di configurazione nella stazione stessa. La porta USB può essere utilizzata per il download veloce di file, o per montare la scheda CompactFlash della stazione dati come unità esterna al PC. La Stazione di dati da guida DIN, consente di risparmiare tempo e spazio a pannello e si fissa facilmente su una guida standard DIN (T).
Le DSPSX000 e DSPGT000 offrono diverse funzionalità aggiuntive rispetto a quanto disponibile dalla serie DSPLE000. La scheda CompactFlash consente ai dati di essere raccolti e conservati per una revisione successiva. I file sono memorizzati in semplice formato di file CSV, per l'utilizzo con comuni applicazioni, ad esempio Microsoft Excel e Access, per visualizzare e gestire i dati. il Il tool Websync gratuito fornisce un mezzo per sincronizzare i file con un disco rigido su PC per la conservazione permanente dei dati.
Il server web integrato permette di recuperare manualmente i file di log, e fornisce anche l'accesso all'"operatore virtuale". L'operatore virtuale è programmato come il G3 Red Lion deella serie di HMI. Qualsiasi browser Web standard come Internet Explorer o Netscape può essere utilizzato per monitorare o controllare il pannello operatore da un PC in tutto il mondo.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DSPLE000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Data station plus, convertitore di protocollo multiplo (solamente)
DSPSX000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Data station plùs con convertitore di protocollo multiplo, data logger, web server, HMI virtuale fino alle dimensioni QVGA (320 x 240) e slot di espansione
DSPGT000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Data station plus con la conversione di protocollo multiplo, data logger, web server, virtuale HMI (640 x 480) e lo slot di espansione con una DRAM
G3CF064M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda compact flash da 64 MB (grado industriale)
G3CF256M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda compact flash 256 MB (grado industriale)
G3CF512M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda compact flash 512 MB (grado industriale)
SFCRM200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software di programmazione Crimson, manuale e cavo USB
PSDR0100
€237.11
Stock: 1 settimana
 
Alimentatore da guida DIN, 24 Vcc, 1 A
CBLPROG0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di programmazione RS232
CB(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavi di comunicazione (vedere a pagina 21 per il codice prodotto specifico del cavo)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.