Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Fuse Accessories

BM/R250/FP Series

Fuse Accessories | BM/R250/FP Series

Fuse Accessories

27,40 BM6033PQ

Descrizione

BM Series fuse blocks are compatible with the Edison MCL, MEQ, MEN, and MOL and for use with any 13/32 x 1 1/2" fuses.
SPECIFICATIONS CLASS M SUPPLEMENTARY FUSEBLOCKS
Construction: Thermoplastic, UL flammability; 94 V
Ratings: 600 Vac, 30 A
Agency Approvals: UL Recognized, Guide IZLT2, File E14853; CSA, Class 6225-01, File 47235

The R250 Series fuse blocks are compatible with Class R fuses, such as: Edison LENRK and ECNR.

Construction: Thermoplastic, UL flammability; 94 V
Ampere Ratings: 1/10 to 600 A
Voltage Ratings: R250, 250 Vac
Agency Approvals: UL Listed, Guide IZLT, File E14853; CSA, Class 6225-01, File 47235

The FP-2 and FP-3 are tools to help easily remove fuses. FP-2 is for 13/32 to 13/16" diameter fuses. FP-3 is for 1 to 1 3/4" diameter fuses.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
BM Series Fuse Blocks
BM6031PQ
12.38
Stock: 5 settimane
 
Fuse holder, 1 pole
BM6032PQ
21.06
Stock: 5 settimane
 
Fuse holder, 2 poles
BM6033PQ
27.40
Stock: 5 settimane
 
Fuse holder, 3 poles
R250 Series Fuse Blocks
R25030-1SR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1 Pole
R25030-2SR
22.25
Stock: 1 settimana
 
2 Poles
R25030-3SR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 Poles
R25060-1CR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1 Poles
R25060-2CR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 Poles
R25060-3CR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 Poles
FP Series Fuse Pullers
FP-2
42.06
Stock: 1 settimana
 
13/32 to 13/16", 0 to 60 A, 250 V and 0 to 30 A, 600 V
FP-3
50.87
Stock: 3 settimane
 
1 to 1 3/4", 70 to 200 A, 250 V and 35 to 200 A, 600 V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: SR is a Screw type, clip with reinforced spring, CR is a Box lug type, clip with reinforced spring.
Comes with instruction sheet.
Esempio di Ordinazione: (1) BM6031PQ 1 pole fuse blocks, €12.38
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.