Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Tamperproof Thermostat

FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat | FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat

22,31 FT01161002

1 anno di garanzia CE
  • Fixed Setpoint
  • Compact Design
  • Colour Coded Modules
  • DIN Rail Mountable
  • Two Thermostats in One Unit for the Dual Models: One Normally Closed (NC) and One Normally Open (NO) or Two Normally Open (NO)
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Normally Closed: Thermostat opens at temperature rise. Comes with a red module.
Normally Open: Thermostat closes at temperature rise. Comes with a blue module.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FT01160000
FT01160000
24,04
Stock: 1 settimana
 
Thermostat, fixed point, NC, 15°C open/5°C close
  
FT01160001
22,69
Stock: 7 settimane
 
Thermostat, fixed point, NC, 25°C open/15°C close
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FT01161002
FT01161002
22,31
Stock: 12 settimane
 
Thermostat, fixed point, NO, 35°C close/25°C open
  
FTD01163000
43,55
Stock: 18 settimane
 
Dual thermostat, fixed point, NC 15°C open/5°C close, NO 50°C close/40°C open
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.