Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Filter Fans for Larger Enclosures

FF01821

Filter Fans for Larger Enclosures | FF01821

Filter Fans for Larger Enclosures

237,55 FF01821002

1 anno di garanzia CE
  • Filter Changeable from Outside
  • Safe, Lockable
  • Impact Resistant
  • Weather Proof
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This outdoor filter fan can be used in outdoor enclosures where warm air has to be dissipated on account of increased thermic development. To clean and exchange the filter mat, it is only necessary to open the lockable door of the outdoor hood. A protection type of NEMA 4 (IP55) is achieved due to the special design of the hood and the use of fine filter mats. The plastic casing is impact resistant, highly weather proof and resistant to UV light.

SPECIFICATIONS
Filter Mat: Fine grade 360 g/m2, filtering degree 98% particle Ø >10µm, F5 (EN 779)
Air Flow Free Blowing: 11.8 cfm (20 m3/h)
Current Consumption: 180 mA
Power Consumption: 15 W Average Noise Level at 10 m (3'): (DIN EN ISO 9614-2) 40 dB (A)
Mounting Depth: 62 mm (2.4")
Enclosure Cut-Out: 125 x 125 mm (4.9 x 4.9") ±0.4
Weight: Approx 1.2 kg (2.6 lb)
Protection Type: NEMA 4 (IP55)
Axial Fan: Ball bearing, aluminum frame, plastic impeller UL94V-0; operational life min 50,000 hrs at 25°C (77°F) (RH 65%); ambient temperature -30 to 70°C (-22 to 158°F); connection 3-pole terminal, AWG 14 [2.5 mm2 (0.10")] max Filter Fan and Exhaust Filter Housing: Plastic, UL94V-0; color light gray, temperature resistant -0.5 to 70°C (-31 to 158°F)
Mounting Frame: With double sided industrial adhesive tape for affixing to the outside of enclosure; certain operating conditions may make the additional use of screws necessary
Filter Material: Synthetic fiber with progressive construction, temperature resistant to 100°C (212°F), self-extinguishing class F1; moisture resistant to 100% RH; can be cleaned by washing or vacuuming for reuse EXHAUST FILTER
Filter Mat: Medium grade 360 g/m2, filtering degree 98% for particle Ø<10 m, F5 (EN 779)
Mounting Depth: 16 mm (0.6")
Enclosure Cut-Out: 125 x 125 mm (4.9 x 4.9") ±0.4
Weight: 0.60 kg (1.3 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FF01821002
FF01821002
237,55
Stock: 1 settimana
 
Outdoor filter fan, 120Vac, 11.8 CFM
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con EF11821000
EF11821000
171,88
Stock: 1 settimana
 
Outdoor exhaust filter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.