Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters
PRODUCT DISCONTINUED

DP550

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters | DP550

Wall Mount 1 or 6 Channel Temperature/Process Meters

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • 3 Year Warranty
  • Large 0.984" Backlit LCD
  • °C/°F Switchable
  • 0.1/1 Auto-Ranging
  • Alarm Option
  • RS-232 Option
  • Splash-Proof Front Panel (IP65)
  • Selectable Thermocouple Input
  • Thermistor Input
  • 3- or 4-wire RTD Input
  • Scalable 4 to 20 mA Input
  • Scalable 0 to 100 mV Input
  • Battery Power Option

Descrizione

This Series is no longer available! Please contact our Temperature Engineering Department for possible substitutes

The DP550 Series of temperature wall mounting meters are highly versatile and accurate. Available as single- or six-input meters, for thermocouple, RTD sensors, thermistors, 4 to 20 mA process inputs, or 0 to 100 mV process inputs, with 0.1 resolution autoranging to 1.0 above 1000. The thermocouple versions are switch selectable for one of six thermocouple types. The PT100 version offers the option of three- or four-wire operation. The 4 to 20 mA or 0 to 100 mV versions can easily be scaled by setting full scale and offset via internal switches. The DP550 Series is microprocessor driven and fully self-calibrating, offering long term stability. The large backlit LCD display is easy to read under dim conditions to bright sunlight and fluorescent lighting.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DP551-RTD-BATT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Single-input RTD meter with rechargeable battery pack power
DP556-TH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Six-input thermistor
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature/Process Meter Seleziona da:
DP551A-TC per Single-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP556A-TC per Six-input J/K/E/T/R/S/N Themocouples
DP551-RTD per Single-input RTD meter
DP556-RTD per Six-input RTD meter
DP551-MA per Single-input 4 to 20 mA meter
DP556-MA per Six-input 4 to 20mA meter
DP551-MV per Single-input 0 to 100 mV scalable
DP556-MV per Six-input 0 to 100 mV scalable
DP551-TH per Single-input thermistor
DP556-TH per Six-input thermistor

(2) Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-ALM per Alarm relay
-BATT per Rechargeable battery pack power
-ALM-BATT per Alarm relay and rechargeable battery pack power

(3) Power Supply Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-9-30 per 9 to 30Vac/dc power
-230 per 230 Vac power

(4) Communications Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-C2 per RS-232 communications
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.