Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells

DP1028

Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells | DP1028

Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Heavy Duty Metal Enclosure
  • Front Panel System Check
  • High and Low Level Inputs
  • Powers up to Ten 350 Ohm Bridges
  • Front Panel Shunt Calibration

Descrizione

The Model DP1028 Transducer Indicator System is a heavy duty 4 1 /2 digit indicator with excitation for up to ten 350 ohm bridges. Standard features include a dead zero and front panel instrument calibration and transducer shunt calibration pushbuttons. With its rugged metal case and heavy duty power supply, the DP1028 has proven to be a highly reliable monitor in industrial applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DP1028-230-PM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel-Mount 230 Vac powered indicator
DP1028
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Benchtop 115 Vac powered indicator
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.