Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Speed Data Acquisition Board for IBMAT and Compatible Computers
Discontinued Product

DAQ-1200

High Speed Data Acquisition Board for IBMAT and Compatible Computers 
Discontinued Product | DAQ-1200

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Up to 400 KHz Sample/sec with DAQ-1200.
  • 12 Bit Resolution
  • 16 Single-Ended or Eight Differential Analog Channels, Software Configurable
  • 32-Bit Digital I/O, Two 12-Bit D/A, and One 16-Bit Counter/Timer
  • Pro Signal Conditioner Link
  • Software Programmable Gain Compatible with the Signal

Descrizione

The DAQ-1200 is no longer available. Please see the OME-PCI-1202 as a possible PCI alternative or contact our Data Acquisition department.

OMEGA’s DAQ-1200 Series is a mid-range data acquisition system with12-bit analog input, 32-bit digital O, two channels of D/A, and one 16- bit programmable timer/counter. The maximum sampling rate is 400 KHz.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DAQ-1201
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
400 KHz data acquisition board with gains of 1, 10, 100 & 1000 and scan list FIFO
DAQ-1202
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
400 KHz data acquisition board with gains of 1, 2, 4 & 8 and scan list FIFO
UIO-37
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Terminal strip, can be used for main or auxiliary connector. Requires CP-DAQ cable
CP-DAQ
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
D37 male to D37 female shielded cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual and driver software.

Manuali dei prodotti:

Download DAQ1200 operator's manual
Download Daqdrive Supplemental manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.