Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Heavy Duty Cartridge Heaters

C-HD Series

Heavy Duty Cartridge Heaters | C-HD Series

Heavy Duty Cartridge Heaters

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • C-HD Series
    • Reliable, Premium Quality
    • CSA Certified
    • Lengths from 21/2 to 25"
    • 120 and 240 Vac Models
  • CTRH Series
    • 0.553 and 0.66" Dia.
    • 1,670 - 5,130 Watts
    • 120, 208, 240 and 480 Vac
    • 50 and 55 W/In2
    • 304 Stainless Steel Sheath
Riscaldatori a cartuccia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how Cartridge Heaters work in this link.

OMEGALUX™ C Series heavy duty cartridge heaters are especially suited for use in applications involving hot plates, molds, dies, platens and container heating.

Type CTRH is an extra high-quality cartridge heater. It is available in 0.553 and 0.663" diameter, sheath lengths up to 41/2 feet, and 50 - 55 W/In2 to heat materials up to 800°F.

C-HD Series

15/16" Diameter
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
2 1/227550C-602/*0.31
3 1/825034C-621/*0.31
4 5/845038C-622/*0.44
4 7/814011C-625/*0.44
4 7/845036C-605/*0.44
7 7/850024C-607/*0.5
9 1/255021C-608/*0.5
1162521C-609/*0.75
12 1/270020C-610/*0.75
1795020C-613/*1
18 1/21,05020C-614/*1
315022C-620/*0.3
3 3/819024C-604/*0.31
6 3/835021C-606/*0.5
211,20020C-626/240V1.2
231,32520C-627/240V1.5
251,50020C-628/240V1.6


1" Diameter
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
3 3/8"30035C-703/*0.31
4 7/837528C-704/*0.5
6 3/860033C-705/*0.63
7 7/850022C-706/*0.75
9 3/870026C-707/*0.75
10 7/875023C-708/*1
12 3/880022C-709/*1.13
18 3/81,25023C-713/*1.75
3 1/816521C-702/*0.31
211,30021C-714/240V2.1
231,42520C-715/240V2.2
251,37518C-716/240V2.25


1 19/64" Diameter
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
3 1/235033C-803/*0.5
4 7/860037C-806/*0.75
7 5/81,00037C-830/*1.25
7 5/81,20044C-810/*1.25
10 1/21,00026C-812/*1.75
4 7/830019C-804/*0.75
6 1/450023C-807/*1
7 5/850018C-808/*1.25
965020C-811/*1.5
11 7/875017C-813/*2
14 5/81,25022C-815/*2.25
161,30021C-816/*2.75
17 1/21,40020C-817/240V3
20 1/41,62520C-819/240V3.5
24 1/21,78018C-822/240V3.75
*C Series Cartridge heaters are available in 120 or 240 Vac.
To Order, add specified voltage as a suffix.


CTRH Series
Dia.
(in.)
Shth. Lgth. Watts W/In2 Model No. Wt (Lb.)
0.553201,67055CTRH-520/120V1.3
0.553242,47555CTRH-524/*1.5
0.553282,44055CTRH-528/*1.8
0.553322,82055CTRH-532/*2
0.553363,20055CTRH-536/†2.3
0.553403,58055CTRH-540/†2.5
0.553443,97055CTRH-544/†2.8
0.553484,35055CTRH-548/#3
0.553524,73055CTRH-552/#3.3
0.66201,81050CTRH-620/120V1.6
0.66242,47550CTRH-624/*1.8
0.66282,64050CTRH-628/*2.1
0.66323,06050CTRH-632/*2.4
0.66363,47050CTRH-636/†2.7
0.66403,88050CTRH-640/†3
0.66444,30050CTRH-644/#3.3
0.66484,61050CTRH-648/#3.6
0.66525,13050CTRH-652/#3.9
*CTRH Cartridge heaters are available in 120, 208 or 240 Vac.
†Heaters available in 208 or 240 Vac.
#Heaters available in 208, 240 or 480 Vac.
To Order, add specified voltage as a suffix.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
C-714/240V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cartridge heater, 1300 W, 240 V, 1" diameter
C-808/120V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cartridge heater, 500 W, 120 V, 1 19/64" diameter
CTRH-532/208V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cartridge heater, 2820 W, 208 V
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Series Seleziona da:
C per C-HD Series
CTRH per CTRH Series

(2) Code in Part Number Seleziona da:
5 per code 5
6 per code 6
7 per code 7
8 per code 8

(3) Code in Part Number Seleziona da:
02 per code 02
03 per code 03
04 per code 04
05 per code 05
06 per code 06
07 per code 07
08 per code 08
09 per code 09
10 per code 10
11 per code 11
12 per code 12
13 per code 13
14 per code 14
15 per code 15
16 per code 16
17 per code 17
19 per code 19
20 per code 20
21 per code 21
22 per code 22
24 per code 24
25 per code 25
26 per code 26
27 per code 27
28 per code 28
30 per code 30
32 per code 32
36 per code 36
40 per code 40
44 per code 44
48 per code 48
52 per code 52

(4) Voltage Seleziona da:
120V per 120 Vac
208V per 208 Vac
240V per 240 Vac
480V per 480 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.