Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued

CT585B

 | CT585B

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Obsolete - See our new dual channel process recorder CTXL

Descrizione

Obsolete - See our new dual channel process recorder CTXL

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CT585-PS
15,49
Stock: 1 settimana
 
Red (temp) and green (pressure) pen set
CT585-PS-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Package of six (6) pen sets
CT585-CSP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
120 charts (printed on both sides), 20 of each combination of temperature scale and days of recording
CT585-CDF
49.91
Stock: 11 settimane
 
200 charts (100 sheets printed on both sides) with 1-day recording and °F temperature
CT585-CDC
49.91
Stock: 11 settimane
 
200 charts (100 sheets printed on both sides) with 1-day recording and °C temperature
CT585-CWC
49.91
Stock: 11 settimane
 
200 charts (100 sheets printed on both sides) with 7-day recording and °C temperature
CT585-CMF
49.91
Stock: 11 settimane
 
200 charts (100 sheets printed on both sides) with 32-day recording and °F temperature
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Days of Recording Seleziona da:
D per One-day recording
W per Seven-day recording
M per Thirty two-day recording

(2) Temperature Range Seleziona da:
C per °C temperature
F per °F temperature
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.