Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Electromechanical Relay Output and IsolatedInput Plug-In Board for PC ISA Bus

CIO-PDISO16

Electromechanical Relay Output and IsolatedInput Plug-In Board for PC ISA Bus | CIO-PDISO16

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • 16 Electromechanical Relay Outputs
  • 16 Isolated Digital Inputs (500 V Isolation)
  • Digital Inputs Accept AC or DC Signals

Descrizione

Providing 16 electromechanical relays for output actuation and 16 isolated inputs (500 V), the CIO-PDISO16 board is a low cost, low profile way to monitor and control high voltage AC or DC directly from your personal computer.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-PDISO16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 channel isolated digital input and 16 relay output
CIO-MINI50
164.53
Stock: 1 settimana
 
4 x 4" screw terminal board, 50-pin connector
C50FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 conductor ribbon cable
UNIV-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
CIO-LABVIEW-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LabVIEW driver
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The CIO-PDISO16 comes with InstaCal testing software and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.