Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

16-Channel RTD Multiplexer for CIO SeriesPlug-In Cards

CIO-EXP-RTD16 Series

16-Channel RTD Multiplexer for CIO SeriesPlug-In Cards | CIO-EXP-RTD16 Series

16-Channel RTD Multiplexer for CIO SeriesPlug-In Cards

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • Multiplex up to 256 RTD Inputs
  • 2- , 3- or 4-Wire RTD Support
  • On Board Excitation Current

Descrizione

The CIO-EXP-RTD16 multiplexer and signal conditioner expands the total number of analog input channels of any CIO Series A/D board up to 256 channels, and is specifically designed for Resistance Temperature Devices (RTD’s). Each CIO-EXP-RTD16 will accept 16 RTD inputs, and is multiplexed into one of the CIO-DAS800/08 (expands up to 128 inputs) or CIO-DAS1600/ 1400/16 (expands up to 256 inputs) A/D board's analog input channels.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-EXP-RTD16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16-channel RTD multiplexer board
CIO-EXP-RTD16/DST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16-channel RTD multiplexer board with detachable screw terminals
C37FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2' flat ribbon cable for connecting CIO-EXP-RTD16 to CIO-DAS800/08 series input cards
C37FFS-5
81.91
Stock: 1 settimana
 
5' shielded cable for connecting CIO-EXP-RTD16 to CIO-DAS800/08 series interface cards
C-EXP2DAS16-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10' cable for connecting CIO-EXP-RTD16 to CIO-DAS1600/1400/16 series interface cards
CIO-TERMINAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Screw terminal panel, 16 x 4" (406 x 102 mm) with protype area
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The CIO-EXP-RTD16 series comes with a complete user’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.