Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

48 Channel Isolated Digital Input Board for IBM PC and Compatibles

CIO-DISO48

48 Channel Isolated Digital Input Board for IBM PC and Compatibles | CIO-DISO48

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • 48 Channels
  • Isolated to 500 V
  • 5 to 24 Vdc or ac (50 to 1000 Hz) Inputs

Descrizione

The CIO-DISO48 is an economical 48-channel isolated digital input board, capable of monitoring input voltages up to 500 V. The inputs are not polarity sensitive, and may be mixed between ac and dc signals. The CIO-DISO48 is supplied with protective covers for both the component and circuit sides. Signals are accessed through two 50-pin connectors; each carry 24 isolated inputs.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-DISO48
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
48 channel digital I/O board
CIO-TERM100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 x 4" screw terminal board; contains 100 screw terminals and two 50-pin connectors; requires two C50FF-2 cables
CIO-MINI50
164.53
Stock: 1 settimana
 
4 x 4" screw terminal board; contains 50 screw terminals and one 50-pin connector; requires one C50FF-2 cable
C50FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connection cable, 2 ft
UNIV-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal Driver Library for DOS and Windows
CIO-LABVIEW-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LabVIEW Driver (requires UNIV-DRVR)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.