Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

48-Channel, 12-Bit Analog Input Board Voltage or Current Input with Programmable Gain

CIO-DAS48-PGA

48-Channel, 12-Bit Analog Input Board Voltage or Current Input with Programmable Gain | CIO-DAS48-PGA

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia
  • Low Cost
  • High Density Analog Measurement
  • Software Programmable Gain Ranges

Descrizione

Designed for low speed, high density analog measurement, the CIO-DAS48 is especially suited for 4-20 mA readings. The CIO-DAS48 is available in two models. The CIO-DAS48-PGA accepts either 48 single-ended or 24 differential voltage signals. The CIO-DAS48 is used for process current measurement and can accept 24 current inputs.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-DAS48-PGA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
48-channel voltage input board,
CIO-DAS48-I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24 channel current input board
CIO-MINI50
164.53
Stock: 1 settimana
 
input board 4" x 4" panel, 50 screw terminals and 50 pin connector
C50FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-foot cable
UNIV-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal Software Driver
CIO-LABVIEW-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Labview Drivers.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.