Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

32-Channel AD592 Sensor Temperature Measurement Board

CIO-DAS-TEMP

32-Channel AD592 Sensor Temperature Measurement Board | CIO-DAS-TEMP

32-Channel AD592 Sensor Temperature Measurement Board

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • Connect up to 32 AD592 Temperature Sensors
  • 0.015°C Resolution Max
  • 0.1°C Accuracy
  • Up to 200 Samples Per Second
  • Extremely Noise Immune Current Source Sensors

Descrizione

The CIO-DAS-TEMP is a temperature, measurement board designed for use with the AD592 semiconductor temperature sensor. The AD592 is a current output device, and the on-board signal conditioning is optimized for the output from that sensor. A voltage-to- frequency converter translates the reading from the sensor into a value proportional to temperature. Software functions in the Universal Library convert the proportional value into a temperature reading on which you can base a control system, or simply log for later analysis.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-DAS-TEMP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
32-channel AD592 temperature measurement board
OM-2628-C1
146.36
Stock: 1 settimana
 
1 1/2 long x 1/4" diameter AD592 temperature probe with 36-inch leads
OM-2628-C6
146.76
Stock: 1 settimana
 
6 long x 1/4" diameter AD592 temperature probe with 36-inch leads
CIO-MINI37
173.58
Stock: 1 settimana
 
Screw terminal board, 4 x 4" all signals from one 37 D connector
C37FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2-foot ribbon cable, 37-pin, female connectors
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator’s manual, test and set-up software and logging and measuring program.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.