Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

2-Channel 12- and 16-Bit AnalogOutput Plug-In Boards for IBM PCand Compatible Computers

CIO-DAC02

2-Channel 12- and 16-Bit AnalogOutput Plug-In Boards for IBM PCand Compatible Computers | CIO-DAC02

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • Models with 12- and 16-Bit Resolution
  • Two Simultaneous D/A Outputs
  • 4-20 mA Output with CIO-DAC02 12-Bit Model

Descrizione

The OMEGA CIO-DAC02 and CIO-DAC02-16 are a versatile series of 2-channel analog output plug-in cards with ranges of 0 to 2.5, 0 to 5, 0 to 10, ±2.5, ±5 and ±10 V for the 16-bit CIO-DAC02-16, and 0 to 5, 0 to 10, ±5, ±10 V and 4 to 20 mA for the 12-bit CIO-DAC02. They are available with a 12- or 16-bit resolution digital-to-analog (D/A) converter. A precision D/A converter controls each analog output. A 12-bit converter provides 1/4096 parts resolution and a 16-bit converter provides 1/65,536 parts resolution. On a scale of 0 to 5 V, the output can be controlled to within 2.54 mV by the 12-bit converter or 0.0762 mV by the 16-bit converter. The D/A converter's output range is controlled by setting jumpers on the board and by providing external reference voltages.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-DAC02
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 channel, 12-bit analog output board
CIO-DAC02-16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 channel, 16-bit analog output board
DMCON-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connector kit for CIO-DAC02 & CIO-DAC02-16
UNIV-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
CIO-LABVIEW-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
LabVIEW driver
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The CIO-DAC02 and CIO-DAC02-16 come with calibration and testing software and a complete user’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.