Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

IP68 Cable Glands and Cable Grips with Strain Relief

CG Series

IP68 Cable Glands and Cable Grips with Strain Relief | CG Series

IP68 Cable Glands and Cable Grips with Strain Relief

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Polyamide 6 Body with Neoprene® Seal
  • Maximum Strain Relief throughout Clamping Range
  • IP68 Rating, Water Tight
  • Temperature Range -25 to 100°C
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione




IP68 liquid tight cable glands are available in grey or black and are supplied in packs of 5. Lock nuts are sold separately in packs of 10..
Note: please see spec sheet for dimensions of individual units
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Grey IP68 Cable Glands (packs of 5)
CG-5308951-5PK
€6.80
Stock: 1 settimana
 
M16 Thread, wire range 3.5-10 mm, 5 per pack
CG-5308952-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
M20 Thread, wire range 7-14 mm, 5 per pack
Black Locknuts (Each)
CG-7211975
1.16
Stock: 1 settimana
 
Black locknut, M16 thread
CG-7211976
1.16
Stock: 1 settimana
 
Black locknut, M20 thread
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.