Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Portafusibili per GUIDA DIN.

Serie portafusibili ASK

Portafusibili per GUIDA DIN. | Serie portafusibili ASK

Portafusibili per GUIDA DIN.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Portafusibili installabili su guida DIN.
  • Ad 1, 2 e 3 poli.
  • Modelli con indicazione di fusibile interrotto.
  • 600 V, 32 A (ASK 4).
  • 600 V, 50 A (ASK 6).
Connessioni cavi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie ASK di portafusibili installabili su guida DIN costituisce la protezione del circuito per qualsiasi sistema di controllo industriale. Sono supportati due tipologie di fusibili standard: 14 x 51 mm (ASK 6) e 10 x 38 mm (ASK 4). Sono disponibili modelli ad un polo, a due poli ed a 3 poli, con o senza indicatore di interruzione del fusibile. I fusibili possono essere acquistati separatamente (vedere la tabella degli accessori alla pagina successiva).

CARATTERISTICHE
Corrente massima d'esercizio:
    ASK 4:
32 A a 600 V.
ASK 6: 50 A a 600 V.
Calibri di filo: 26-6 AWG.
Dimensioni:
    ASK 4 (1 polo):
17,5 L x 81 mm A (0,69 x 3,2").
ASK 6 (1 polo): 27 L x 94 mm A (1,06 x 3,7").
Standards: IEC 60947-1, IEC 60947-3.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ASK-4-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50 "), 1 polo, senza indicatore luminoso
ASK-4-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50 "), 2 poli, senza indicatore luminoso
ASK-4-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50 "), 3 poli, senza indicatore luminoso
ASK-4-1I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50 "), 1 polo, con indicatore luminoso
ASK-4-2I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50 "), 2 poli, con indicatore luminoso
ASK-4-3I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 10 x 38 mm (0,39 x 1,50 "), 3 poli, con indicatore luminoso
ASK-6-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01 "), 2 poli, senza indicatore luminoso
ASK-6-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01 "), 3 poli, senza indicatore luminoso
ASK-6-1I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01 "), 1 polo, con indicatore luminoso
ASK-6-2I
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Portafusibile guida DIN, fusibili da 14 x 51 mm (0,55 x 2,01 "), 2 poli, con indicatore luminoso
Fusibili a tempo ritardato a doppio elemento 250 V per la serie ASK6
ECNR1-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 1 A, confezione da 10
ECNR2-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 2 A, confezione da 10
ECNR3-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 3 A, confezione da 10
ECNR5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 5 A, confezione da 10
ECNR10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 10 A, confezione da 10
ECNR15-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250 V, 15 A, confezione da 10
ECNR20-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 20 A, confezione da 10
ECNR25-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 25 A, confezione da 10
ECNR30-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 30 A, confezione da 10
Fusibili di tempo ritardato classe M ad uso generale 250 V per la serie ASK4
MEN1-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 1 A, confezione da 10
MEN2-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 2 A, confezione da 10
MEN3-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 3 A, confezione da 10
MEN5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 5 A, confezione da 10
MEN10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 10 A, confezione da 10
MEN15-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250 V, 15 A, confezione da 10
MEN20-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 20 A, confezione da 10
MEN25-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 25 A, confezione da 10
MEN30-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 30 A, confezione da 10
Fusibili di tempo ritardato classe M 500 V ad uso generale per la serie ASK4
MEQ1-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 1 A, confezione da 10
MEQ2-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 2 A, confezione da 10
MEQ3-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 3 A, confezione da 10
MEQ5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 5 A, confezione da 10
MEQ10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 10 A, confezione da 10
MEQ15-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 15 A, confezione da 10
MEQ20-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 20 A, confezione da 10
MEQ25-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 25 A, confezione da 10
MEQ30-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 500V, 30 A, confezione da 10
Fusibili classe CC 600 V azione rapida per la serie ASK4
HCLR.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 0,5 A, confezione da 10
HCLR.75-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 0,75 A, confezione da 10
HCLR1-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 1 A, confezione da 10
HCLR1.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 1,5 A, confezione da 10
HCLR2-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 2 A, confezione da 10
HCLR2.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 2,5 A, confezione da 10
HCLR3-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 3 A, confezione da 10
HCLR3.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 3,5 A, confezione da 10
HCLR4-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 4 A, confezione da 10
HCLR5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 5 A, confezione da 10
HCLR6-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 6 A, confezione da 10
HCLR7-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 7 A, confezione da 10
HCLR8-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 8 A, confezione da 10
HCLR9-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 9 A, confezione da 10
HCLR10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 10 A, confezione da 10
HCLR12-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 12 A, confezione da 10
HCLR15-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 15 A, confezione da 10
HCLR20-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 20 A, confezione da 10
HCLR25-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 25 A, confezione da 10
HCLR30-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 30 A, confezione da 10
Fusibili classe miniaturizzata 250 V azione rapida per la serie ASK4
MOL.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 0,5 A, confezione da 10
MOL1-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 1 A, confezione da 10
MOL1.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 1,5 A, confezione da 10
MOL2-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 2 A, confezione da 10
MOL2.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 2,5 A, confezione da 10
MOL3-10PK
37.97
Stock: 1 settimana
 
Fusibili, 250V, 3 A, confezione da 10
MOL4-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 4 A, confezione da 10
MOL5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 5 A, confezione da 10
MOL6-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 6 A, confezione da 10
MOL8-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 8 A, confezione da 10
MOL10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 10 A, confezione da 10
MOL15-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250 V, 15 A, confezione da 10
MOL20-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 20 A, confezione da 10
MOL25-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 25 A, confezione da 10
MOL30-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 250V, 30 A, confezione da 10
Fusibili classe miniaturizzata 600 V azione rapida per la serie ASK4
MCL.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 0,5 A, confezione da 10
MCL1-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 1 A, confezione da 10
MCL1.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 1,5 A, confezione da 10
MCL2-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 2 A, confezione da 10
MCL2.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 2,5 A, confezione da 10
MCL3-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 3 A, confezione da 10
MCL3.5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600V, 3,5 A, confezione da 10
MCL4-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 4 A, confezione da 10
MCL5-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 5 A, confezione da 10
MCL6-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 6 A, confezione da 10
MCL8-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 8 A, confezione da 10
MCL10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 10 A, confezione da 10
MCL12-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 12 A, confezione da 10
MCL15-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 15 A, confezione da 10
MCL20-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 20 A, confezione da 10
MCL25-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 25 A, confezione da 10
MCL30-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fusibili, 600 V, 30 A, confezione da 10
Guida DIN
DRTB-RAIL-3575
11.87
Stock: 6 settimane
 
Guida DIN da 35 x 7,5 mm, lunghezza 2 m
DRTB-RAIL-3575-1
6.64
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN da 35 x 7,5 mm, lunghezza 1 m
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN da 35 x 7,5 mm, lunghezza 1 m, confezione da 20
DRTB-RAIL-3575-20PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN da 35 x 7,5 mm, lunghezza 2 m, confezione da 20
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.