Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Immersion Heater with Stainless Steel Wetted Construction. 1" NPT Thread

ARTMS Series

Stainless Steel Immersion Heater | ARTMS Series

Stainless Steel Immersion Heater

1.175,00 ARTMS-750/120V

  • Passivated Stainless Steel Sheath for Weak Corrosive Solutions
  • 0.75 to 3 kW
  • 120, and 240 Vac, 1 phase
  • Integral Thermostat
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about a Immersion Heater or general information about industrial heater elements.

The OMEGALUX™ ARTMS Series Immersion Heaters feature all passivated stainless steel wetted construction, ideal for process solutions with a pH 5 to pH 9 range.

Please Note: This integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure and/or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation.

SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120, 240 Vac, 1 phase
Sheath: 0.315" diameter passivated stainless steel
Screw Plug: 1" NPT stainless steel
Thermostat: bulb and capillary tube
Enclosure: E1 General Purpose, NEMA-1 rated, or E2 moisture resistant enclosure
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ARTMS-1000E2TH/120V
1.685,00
Stock: 6 settimane
 
120 Vac, 1.0 kW, 85 W/sq in, Temp.Range (60-240°F)
ARTMS-1250/120V
1.181,00
Stock: 6 settimane
 
120 Vac, 1.25 kW,Temp.Range (60-187°F)
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) ARTMS-750/120V a 750 watt heater powered with a thermostat range of 60-187°F powered by 120 Vac, €1.175,00

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wattage Seleziona da:
750 per .75 kW
1000 per 1 kW
1250 per 1.25 kW
1500 per 1.5 kW
2000 per 2 kW
2500 per 2.5 kW
3000 per 3 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 60-187°F with General Purpose Enclosure
TH per 60-240°F with General Purpose Enclosure
TL per 0-127°F with General Purpose Enclosure
E2 per 60-187°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TH per 60-240°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TL per 0-127°F with a Moisture Resistant Enclosure

(3) Seleziona da:
120V per 120 Vac
240V per 240 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.