Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Lightweight Oil Immersion Heater with Integral Thermostat. 2½" NPT Fitting

ARMTO-3 Series

ARMTO3_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater | ARMTO-3 Series

ARMTO3_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Built in Thermostat— Three Temperature Ranges Available
  • Steel Sheath and Lower Watt Density for Heating Lightweight Oils
  • 208, 240 or 480 V 1 & 3 Phase
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim.B
in(cm)
T3 Temp.Range (200-550°F)
Model No.
T2 Temp. Range (60-250°F)
Model No.
T1 Temp.Range (0-100°F)
Model No.
Wt.
Ib(kg)
ARMTO-3 Series with General Purpose Enclosure 1
320824317 3/8 (44)ARMTO-3305/208/*ARMTO-3305T2/208/*ARMTO-3305T1/208/*9 (4)
324024317 3/8 (44)ARMTO-3305/240/*ARMTO-3305T2/240/*ARMTO-3305T1/240/*9 (4)
348024317 3/8 (44)ARMTO-3305/480/*ARMTO-3305T2/480/*ARMTO-3305T1/480/*9 (4)
3.7520826319 1/8 (49)ARMTO-3375/208/*ARMTO-3375T2/208/*ARMTO-3375T1/208/*10 (5)
3.7524026319 1/8 (49)ARMTO-3375/240/*ARMTO-3375T2/240/*ARMTO-3375T1/240/*10 (5)
3.7548026319 1/8 (49)ARMTO-3375/480/*ARMTO-3375T2/480/*ARMTO-3375T1/480/*10 (5)
4.520824324 1/2 (62)ARMTO-3455/208/*ARMTO-3455T2/208/*ARMTO-3455T1/208/*11 (5)
4.524024324 1/2 (62)ARMTO-3455/240/*ARMTO-3455T2/240/*ARMTO-3455T1/240/*11 (5)
4.548024324 1/2 (62)ARMTO-3455/480/*ARMTO-3455T2/480/*ARMTO-3455T1/480/*11 (5)
620823332 3/8 (82)ARMTO-3605/208/*ARMTO-3605T2/208/*ARMTO-3605T1/208/*12 (5)
624023332 3/8 (82)ARMTO-3605/240/*ARMTO-3605T2/240/*ARMTO-3605T1/240/*12 (5)
648023332 3/8 (82)ARMTO-3605/480/*ARMTO-3605T2/480/*ARMTO-3605T1/480/*12 (5)
7.520823339 7/8 (101)ARMTO-3755/208/*ARMTO-3755T2/208/*ARMTO-3755T1/208/*13 (6)
7.524023339 7/8 (101)ARMTO-3755/240/*ARMTO-3755T2/240/*ARMTO-3755T1/240/*13 (6)
7.548023339 7/8 (101)ARMTO-3755/480/*ARMTO-3755T2/480/*ARMTO-3755T1/480/*13 (6)
920823347 3/8 (120)ARMTO-3905/208/*ARMTO-3905T2/208/*ARMTO-3905T1/208/*14 (6
924023347 3/8 (120)ARMTO-3905/240/*ARMTO-3905T2/240/*ARMTO-3905T1/240/*14 (6)
948023347 3/8 (120)ARMTO-3905/480/*ARMTO-3905T2/480/*ARMTO-3905T1/480/*14 (6)
ARMTO-3 Series with E2 Moisture Resistant Enclosure 2
320824317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/208/*ARMTO-3305E2T2/208/*ARMTO-3305E2T1/208/*14 (6)
324024317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/240/*ARMTO-3305E2T2/240/*ARMTO-3305E2T1/240/*14 (6)
348024317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/480/*ARMTO-3305E2T2/480/*ARMTO-3305E2T1/480/*14 (6)
3.7520826319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/208/*ARMTO-3375E2T2/208/*ARMTO-3375E2T1/208/*15 (7)
3.7524026319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/240/*ARMTO-3375E2T2/240/*ARMTO-3375E2T1/240/*15 (7)
3.7548026319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/480/*ARMTO-3375E2T2/480/*ARMTO-3375E2T1/480/*15 (7)
4.520824324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/208/*ARMTO-3455E2T2/208/*ARMTO-3455E2T1/208/*16 (7)
4.524024324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/240/*ARMTO-3455E2T2/240/*ARMTO-3455E2T1/240/*16 (7)
4.548024324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/480/*ARMTO-3455E2T2/480/*ARMTO-3455E2T1/480/*16 (7)
620823332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/208/*ARMTO-3605E2T2/208/*ARMTO-3605E2T1/208/*17 (8)
624023332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/240/*ARMTO-3605E2T2/240/*ARMTO-3605E2T1/240/*17 (8)
648023332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/480/*ARMTO-3605E2T2/480/*ARMTO-3605E2T1/480/*17 (8)
7.520823339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/208/*ARMTO-3755E2T2/208/*ARMTO-3755E2T1/208/*18 (9)
7.524023339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/240/*ARMTO-3755E2T2/240/*ARMTO-3755E2T1/240/*18 (9)
7.548023339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/480/*ARMTO-3755E2T2/480/*ARMTO-3755E2T1/480/*18 (9)
920823347 3/8(120)ARMTO-3905E2/208/*ARMTO-3905E2T2/208/*ARMTO-3905E2T1/208/*19 (9)
924023347 3/8 (120)ARMTO-3905E2/240/*ARMTO-3905E2T2/240/*ARMTO-3905E2T1/240/*19 (9)
948023347 3/8(120)ARMTO-3905E2/480/*ARMTO-3905E2T2/480/*ARMTO-3905E2T1/480/*19 (9)
* Add the suffix “3P” to the model number for 3 phase power. Consult Section Z for data on allowable watt densities for viscous materials.

1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed with T1 or T2 Temps and CSA Certified with T1, T2 or T3 Temps.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified with T1, T2 or T3 Temps.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
ARMTO-3755T1/480V
2,852.00
Stock: 7 settimane
 
7.5 kW heater, 0-180°F thermostat, 480V
ARMTO-3755/240V/3P
2,853.00
Stock: 6 settimane
 
7.5 kW heater, 240 V, 3 phase power
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wattage Seleziona da:
305 per 3 kW
375 per 3.75 kW
455 per 4.5 kW
605 per 6 kW
755 per 7.5 kW
905 per 9 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Seleziona da:
/ per 200-550°F with a general purpose terminal enclosure
T1/ per 0-100°F with a general purpose terminal enclosure
T2/ per 60-250°F with a general purpose terminal enclosure
E2/ per 200-550°F with a moisture resistant enclosure
E2T1/ per 0-100°F with a moisture resistant enclosure
E2T2/ per 60-250°F with a moisture resistant enclosure

(3) Voltage Seleziona da:
208V per 208 Vac
240V per 240 Vac
480V per 480 Vac

(4) 3 Phase Power Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto)
-3P per 3 phase power
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.